StarTech.com

3.5" schijf bay IDE naar Compact Flash SSD adapter kaartlezer

Sluit een CompactFlash-kaart aan op een computer via IDE

Productcode: 35BAYCF2IDE

  • Snelle installatie zonder stuurprogramma in een 40-polige en 44-polige IDE-sleuf
  • Volledig compatibel met CompactFlash type I/II en IBM Micro-drive
  • Maakt het mogelijk om een CompactFlash-kaart te gebruiken als bootbaar opslagapparaat
Bekijk meer
  • Eenvoudige instelling van Master/Slave-schijven met gebruiksvriendelijke jumpers
  • Kan in het voor- of achterpaneel van uw behuizing worden gemonteerd en past in elke 3,5" bay of beschikbare uitbreidingssleuf
  • Kaarten kunnen gemakkelijk worden uitgewisseld met de ingebouwde uitwerpknop
30,99 € EUR exc BTW
37,50 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Interface IDE
Prestaties
Maximale overdrachtsnelheid 133 MB/s
Type opslagmedium CF (Compact Flash I/II kaart)
Connector(en)
Hostaansluitingen 1 - IDE (40-polig, EIDE/PATA) Mannelijk
1 - SP4 (4-polig, Small Drive Power) Mannelijk
Schijfaansluitingen 1 - CompactFlash (50-pins) slot
Software
Besturingssystemen Onafhankelijk van besturingssysteem; Geen software of drivers nodig
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Dit product ondersteunt geen hot-swapping van flash-kaarten als de pc is ingeschakeld. U moet de computer uitschakelen om kaarten te verwisselen.
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur -55°C to 85°C (-67°F to 185°F)
Opslagtemperatuur -55°C to 85°C (-67°F to 185°F)
Vochtigheid 5% - 85% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 10 cm [3.9 in]
Gewicht product 129 g [4.6 oz]
Hoogte product 25 mm [1 in]
Lengte product 97 mm [3.8 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 15.8 cm [6.2 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 48 mm [1.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 215 g [7.6 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - CompactFlash-naar-IDE-adapter
1 - 3,5" behuizing
1 - Full Profile uitbreidingssleuf beugel
1 - SP4 naar LP4 Molex-voedingskabel
1 - handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Accessoires