StarTech.com

On-the-Go USB-kaartlezer voor mobiele apparaten - ondersteunt SD- & Micro SD-kaarten

Krijg toegang tot geheugenkaarten met uw OTG-smartphone of -tablet

Productcode: FCREADU2OTGB

  • Krijg snel en gemakkelijk toegang tot gegevens op SD- of Micro-SD-kaarten met uw tablet of smartphone
  • Zorg voor maximale mobiliteit met een compacte en lichte kaartlezen die direct op uw tablet of smartphone kan worden aangesloten
  • Breid de mogelijkheden van uw tablet of smartphone uit door toevoeging van een volledig functionele USB 2.0-poort
Bekijk meer
  • Plug & play-installatie
  • Ondersteuning voor apparaten met USB OTG (On-the-Go)
16,99 € EUR exc BTW
20,56 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type USB 2.0
Chipsetcode Genesys Logic - GL823U
Interface USB 2.0
Prestaties
Max. schijfcapaciteit Getest met MSD-kaarten tot 64 GB
Maximale overdrachtsnelheid 480 Mbit/s
Type en snelheid USB 2.0 - 480 Mbit/s
Type opslagmedium Mini-SD, Micro-SD (Mini/Micro Secure Digital)
SD/MMC (Secure Digital/multimediakaart)
UASP ondersteuning Nee
Connector(en)
Externe poorten 1 - SD-/MMC-sleuf Vrouwelijk Input
1 - MicroSD Vrouwelijk Input
Type connector(en) 1 - USB Micro-B (5-polig) Mannelijk Output
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - OTG actief - groen
1 - SD- of Micro SD-sleuf actief
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid 5% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 29.5 mm [1.2 in]
Gewicht product 13 g [0.5 oz]
Hoogte product 8.5 mm [0.3 in]
Kleur Zwart
Lengte product 58 mm [2.3 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0.1 kg [0.2 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Micro USB OTG-geheugenkaartlezer
1 - Verkorte handleiding
Aantal stations 1
Schijfinstallatie Vast
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

Micro SD naar Micro USB / USB OTG-adapter kaartlezer voor Android-apparaten
MSDREADU2OTG
Micro SD naar Micro USB / USB OTG-adapter kaartlezer voor Android-apparaten

Sluit een micro SD-kaart aan op uw computer of OTG mobiele apparaat, via een USB- of micro USB-poort

10,99 € exc BTW
13,30 € inc BTW
USB 3.0 Multimedia Flash geheugen kaartlezer - memory card reader
FCREADHCU3
USB 3.0 Multimedia Flash geheugen kaartlezer - memory card reader

Voeg de capaciteit toe meerdere typen geheugenkaarten te gebruiken, waaronder CompactFlash®, SecureDigital® en MemoryStick®

37,99 € exc BTW
45,97 € inc BTW
USB 3.0 externe Flash multimedia kaartlezer - SDHC / MicroSD
FCREADMICRO3
USB 3.0 externe Flash multimedia kaartlezer - SDHC / MicroSD

Voeg een compacte externe geheugenkaartlezer toe aan elke computer met een USB 3.0 poort

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW
3.5
35BAYCF2IDE
3.5" schijf bay IDE naar Compact Flash SSD adapter kaartlezer

Sluit een CompactFlash-kaart aan op een computer via IDE

30,99 € exc BTW
37,50 € inc BTW
Interne USB 2.0 multimedia kaartlezer 3,5
35FCREADBK3
Interne USB 2.0 multimedia kaartlezer 3,5" 22-in-1 Front Panel card reader 22-in-1 - zwart

Gebruik 22 verschillende typen geheugenkaarten via het voorpaneel.

22,99 € exc BTW
27,82 € inc BTW
Micro USB naar USB OTG adapter - M/F - 12 cm USB kabel
UUSBOTG
Micro USB naar USB OTG adapter - M/F - 12 cm USB kabel

Sluit uw tablet of smartphone met USB On-the-Go aan op USB 2.0-apparaten (USB-sticks, USB-muis of -toetsenbord, etc.)

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW
Micro USB OTG (On the Go)-naar-USB-adapter - M/F
UUSBOTGADAP
Micro USB OTG (On the Go)-naar-USB-adapter - M/F

Sluit uw tablet of smartphone met USB On-the-Go aan op USB 2.0-apparaten (USB-sticks, USB-muis of -toetsenbord, etc.)

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW
12 cm rechtshoekige micro-USB-naar-USB-OTG-hostadapter M/F
UUSBOTGRA
12 cm rechtshoekige micro-USB-naar-USB-OTG-hostadapter M/F

Sluit uw tablet of smartphone met USB On-the-Go aan op USB 2.0-apparaten (USB-sticks, USB-muis of -toetsenbord, etc.)

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW
USB OTG-adapterkabel voor ASUS Transformer Pad en Eee Pad Transformer / Slider
ASDCOTG
USB OTG-adapterkabel voor ASUS Transformer Pad en Eee Pad Transformer / Slider

Verander uw ASUS® Transformer Pad in een USB-host en sluit USB-apparaten aan (thumb drives, muizen, toetsenborden... enz.)

11,99 € exc BTW
14,51 € inc BTW
USB OTG Adapter Kabel voor Samsung Galaxy Tab
SDCOTG
USB OTG Adapter Kabel voor Samsung Galaxy Tab

Maak van uw Samsung Galaxy Tab™ een USB-host en sluit USB-apparaten aan (geheugensticks, muizen, toetsenborden…etc.)

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW
12 cm witte micro-USB naar USB-OTG hostadapter M/F
UUSBOTGW
12 cm witte micro-USB naar USB-OTG hostadapter M/F

Sluit uw tablet of smartphone met USB On-the-Go aan op USB 2.0-apparaten (USB-sticks, USB-muis of -toetsenbord, etc.)

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW

Accessoires