StarTech.com

USB 3.0 externe Flash multimedia kaartlezer - SDHC / MicroSD

Voeg een compacte externe geheugenkaartlezer toe aan elke computer met een USB 3.0 poort

Productcode: FCREADMICRO3

  • High-speed USB 3.0 hostinterface met ondersteuning van transmissiesnelheden tot 5 Gbps
  • Ondersteunt Secure Digital (SD), MultiMedia Card (MMC), Mini-SD, Micro-SD/SDHC (T-flash), SDHC, SDXC, RS-MMC, Mobile-MMC en MMC-micro, Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS-PRO), MS Duo, MS-PRO Duo, Memory Stick XC, Micro-MS (M2) en MSPRO-HG Duo 8-bit mode
  • Ultracompact en lichtgewicht design
Bekijk meer
  • Rechtstreeks gevoed via de USB-poort
  • Plug-and-play en hot-swappable
19,99 € EUR exc BTW
24,19 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type USB 3.0
Chipsetcode Realtek - RTS5307
Interface USB 3.0
Prestaties
Maximale overdrachtsnelheid 5 Gbit/s
Type opslagmedium Geheugenstick
HS-MMC, HC-MMC (high-speed/high-capacity multimediakaart)
M2 (geheugenstick micro)
microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity)
MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo
MS Micro (geheugenstick micro)
MSXC (Memory Stick eXtended Capacity)
Multimediakaart
RS-MMC (Reduced Size multimediakaart)
SD/MMC (Secure Digital/multimediakaart)
SDHC (Secure Digital High Capacity)
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
Connector(en)
Externe poorten 1 - Geheugenstick / geheugenstick per sleuf Vrouwelijk
1 - MicroSD Vrouwelijk
1 - SD-/MMC-sleuf Vrouwelijk
Type connector(en) 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Mannelijk
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid <80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 23 mm [0.9 in]
Gewicht product 15 g [0.5 oz]
Hoogte product 1.5 cm [0.6 in]
Kleur Zwart
Lengte product 72 mm [2.8 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 17.5 cm [6.9 in]
Package Width 14.2 cm [5.6 in]
Verzendgewicht (verpakt) 104 g [3.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB 3.0 multimediageheugenkaartlezeradapter
1 - Handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

Interne USB 2.0 multimedia kaartlezer 3,5
35FCREADBK3
Interne USB 2.0 multimedia kaartlezer 3,5" 22-in-1 Front Panel card reader 22-in-1 - zwart

Gebruik 22 verschillende typen geheugenkaarten via het voorpaneel.

22,99 € exc BTW
27,82 € inc BTW
USB 3.0 Multimedia Flash geheugen kaartlezer - memory card reader
FCREADHCU3
USB 3.0 Multimedia Flash geheugen kaartlezer - memory card reader

Voeg de capaciteit toe meerdere typen geheugenkaarten te gebruiken, waaronder CompactFlash®, SecureDigital® en MemoryStick®

37,99 € exc BTW
45,97 € inc BTW

Accessoires