StarTech.com

USB 3.0 kaartlezer / schrijver voor CFast 2.0 kaart - cf card reader

Krijg snel toegang tot en maak snel back-ups van foto's en video vanaf uw CFast 2.0 geheugenkaarten naar uw tablet, laptop of computer

Productcode: CFASTRWU3

  • Download en back-up foto's en video snel vanaf uw CFast 2.0 kaarten naar dit apparaat, met dataoverdrachtsnelheden tot 5 Gbps over USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1)
  • Gemakkelijk mee te nemen met compact, lichtgewicht design en geïntegreerde kabel
  • Kaartlezer/-schrijver ondersteunt CFast 2.0 en 1.0 geheugenkaarten
Bekijk meer
  • Hot-swap en plug & play
  • Geen extra software of accessoires vereist
  • Krijg tegelijkertijd toegang tot meerdere CFast 2.0 geheugenkaarten met behulp van meerdere adapterkabels
  • Neerwaarts compatibel met USB 2.0, 1.x
60,99 € EUR exc BTW
73,80 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal stations 1
Bus type USB 3.0
Chipsetcode ASMedia - ASM1153E
Interface USB 3.0
Schijftype CFast 2.0, 1.0
Prestaties
4Kn Support Ja
Hot-swappable Ja
Maximale overdrachtsnelheid 5 Gbit/s
MTBF 1,159,305 uren
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
CFast 2.0 (6 Gbps)
Type opslagmedium CFast 2.0 / 1.0
UASP ondersteuning Ja
Connector(en)
Hostaansluitingen 1 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)
Schijfaansluitingen 1 - CFast Data & Power Combo (7+17 pin)
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Voeding & activiteit (permanent brandend voor koppeling; knipperend voor activiteit)
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Vochtigheid 40%-50% RV
Fysieke eigenschappen
Breedte product 58 mm [2.3 in]
Gewicht product 37.3 g [1.3 oz]
Hoogte product 1.5 cm [0.6 in]
Kleur Zilver
Lengte product 24.6 cm [9.7 in]
Type behuizing Aluminium
Verpakkingsinformatie
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 19.8 cm [7.8 in]
Verzendgewicht (verpakt) 55 g [1.9 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB 3.0 kaartlezer/-schrijver
1 - verkorte handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

SATA naar USB kabel met UASP
USB3S2SAT3CB
SATA naar USB kabel met UASP

SATA naar USB adapter kabel | SATA III 6Gbps | 2.5" SSD of HDD | USB 3.0 | mobiel

15,99 € exc BTW
19,35 € inc BTW
USB 3.1 (10 Gbps) adapterkabel voor 2,5
USB312SAT3CB
USB 3.1 (10 Gbps) adapterkabel voor 2,5" SATA-schijven

Sluit een 2,5 inch SATA SSD/HDD aan op uw computer via deze USB 3.1 Gen 2 ultramobiele kabel

25,99 € exc BTW
31,45 € inc BTW
USB 3.1 (10Gps) adapter kabel voor 2,5
USB31CSAT3CB
USB 3.1 (10Gps) adapter kabel voor 2,5" SATA schijven - met USB-C

Krijg supersnel toegang tot data door een 2,5 inch SATA SSD/HDD op de USB-C poort van uw computer aan te sluiten

31,99 € exc BTW
38,71 € inc BTW
USB 3.0 Flash geheugen multi kaartlezer/schrijver met USB-C - SD, microSD, CompactFlash
FCREADU3C
USB 3.0 Flash geheugen multi kaartlezer/schrijver met USB-C - SD, microSD, CompactFlash

Krijg toegang tot vele verschillende geheugenkaarten via uw met USB-C™ uitgeruste mobiele apparaat of computer

38,99 € exc BTW
47,18 € inc BTW
2-poorts USB 3.0 SD kaartlezer met UASP - SD 4.0, UHS II
2SD4FCRU3
2-poorts USB 3.0 SD kaartlezer met UASP - SD 4.0, UHS II

USB SD Card Reader | USB 3.0 | SD™, SDHC™, SDXC™ | TAA conform | mobiel

38,99 € exc BTW
47,18 € inc BTW
Dubbele SD kaartlezer-/schrijver - USB 3.0 met USB-C - SD 4.0, UHS II
2SD4FCRU3C
Dubbele SD kaartlezer-/schrijver - USB 3.0 met USB-C - SD 4.0, UHS II

Krijg tegelijkertijd toegang tot twee SD-kaarten op uw USB Type-C apparaat, met deze ultrasnelle draagbare kaartlezer

38,99 € exc BTW
47,18 € inc BTW
USB 3.0 naar eSATA HDD / SSD / ODD-adapterkabel - 1 m eSATA harde schijf naar USB 3.0 adapterkabel - SATA 6 Gbps
USB3S2ESATA3
USB 3.0 naar eSATA HDD / SSD / ODD-adapterkabel - 1 m eSATA harde schijf naar USB 3.0 adapterkabel - SATA 6 Gbps

Sluit een eSATA-opslagapparaat aan op een USB 3.0 poort van uw laptop of desktop

38,99 € exc BTW
47,18 € inc BTW

Accessoires