StarTech.com

USB 3.0 geheugenkaart lezer/schrijver voor SD en microSD kaarten - USB-C en USB-A

Krijg toegang tot meerdere soorten flashgeheugenkaarten op uw met USB-C of USB-A uitgeruste smartphone, tablet, laptop or desktopcomputer

Productcode: SDMSDRWU3AC

  • Kopieer foto's, video's, muziek en andere bestanden tussen uw SD- of microSD-kaart en uw met USB-C of USB-A uitgevoerde tablet, laptop, smartphone of desktopcomputer
  • Ondersteunt vele verschillende SD-kaarten (inclusief SDHC en SDXC) en microSD-kaarten (inclusief SDHC en SDXC)
  • Ondersteunt USB 3.0 met dataoverdrachtssnelheden tot 5 Gbps (USB-gevoed)
Bekijk meer
  • Compatibel met Thunderbolt 3 USB-C poorten
  • Compact, draagbaar ontwerp
  • Achterwaarts compatibel met USB 2.0
  • Geen installatie van drivers of software nodig
17,99 € EUR exc BTW
21,77 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal stations 2
Bus type USB 3.0
Chipsetcode Genesys Logic - GL3224
Interface USB 3.0
Prestaties
Max. schijfcapaciteit 2 TB
Maximale overdrachtsnelheid 5 Gbit/s
Type opslagmedium SD/MMC (Secure Digital/multimediakaart)
SDHC (Secure Digital High Capacity)
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
microSD (Micro Secure Digital)
microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity)
microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity)
Connector(en)
Hostaansluitingen 1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0
1 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)
Schijfaansluitingen 1 - SD / MMC
1 - MicroSD
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Voeding & activiteit
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 75°C (32°F to 167°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid 50% tot 90% RV
Fysieke eigenschappen
Breedte product 20 mm [0.8 in]
Gewicht product 14 g [0.5 oz]
Hoogte product 1.1 cm [0.4 in]
Kleur Zwart
Lengte product 73 mm [2.9 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 10.5 cm [4.1 in]
Package Width 70 mm [2.8 in]
Verzendgewicht (verpakt) 38 g [1.3 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - kaartlezer/-schrijver
2 - einddoppen
1 - verkorte handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

Dubbele SD kaartlezer-/schrijver - USB 3.0 met USB-C - SD 4.0, UHS II
2SD4FCRU3C
Dubbele SD kaartlezer-/schrijver - USB 3.0 met USB-C - SD 4.0, UHS II

Krijg tegelijkertijd toegang tot twee SD-kaarten op uw USB Type-C apparaat, met deze ultrasnelle draagbare kaartlezer

38,99 € exc BTW
47,18 € inc BTW
2-poorts USB 3.0 SD kaartlezer met UASP - SD 4.0, UHS II
2SD4FCRU3
2-poorts USB 3.0 SD kaartlezer met UASP - SD 4.0, UHS II

USB SD Card Reader | USB 3.0 | SD™, SDHC™, SDXC™ | TAA conform | mobiel

38,99 € exc BTW
47,18 € inc BTW
microSD naar USB 3.0 kaartlezer adapter - USB-C en USB-A - card reader
MSDREADU3CA
microSD naar USB 3.0 kaartlezer adapter - USB-C en USB-A - card reader

Draag foto's en video over van uw microSD-kaart naar uw voor USB-C of USB-A geschikte computer

21,99 € exc BTW
26,61 € inc BTW
USB 3.0 Flash geheugen multi kaartlezer/schrijver met USB-C - SD, microSD, CompactFlash
FCREADU3C
USB 3.0 Flash geheugen multi kaartlezer/schrijver met USB-C - SD, microSD, CompactFlash

Krijg toegang tot vele verschillende geheugenkaarten via uw met USB-C™ uitgeruste mobiele apparaat of computer

38,99 € exc BTW
47,18 € inc BTW
CFast 2.0 kaartlezer / schrijver - USB-C cardreader voor CFast 2.0 kaarten - USB 3.0
CFASTRWU3C
CFast 2.0 kaartlezer / schrijver - USB-C cardreader voor CFast 2.0 kaarten - USB 3.0

Krijg snel toegang tot of maak snel back-ups van foto's en video vanaf uw CFast 2.0 geheugenkaarten naar uw met USB-C uitgeruste tablet, laptop of computer

46,99 € exc BTW
56,86 € inc BTW
USB 3.0 kaartlezer / schrijver voor CFast 2.0 kaart - cf card reader
CFASTRWU3
USB 3.0 kaartlezer / schrijver voor CFast 2.0 kaart - cf card reader

Krijg snel toegang tot en maak snel back-ups van foto's en video vanaf uw CFast 2.0 geheugenkaarten naar uw tablet, laptop of computer

60,99 € exc BTW
73,80 € inc BTW

Accessoires