StarTech.com

microSD naar USB 3.0 kaartlezer adapter - USB-C en USB-A - card reader

Draag foto's en video over van uw microSD-kaart naar uw voor USB-C of USB-A geschikte computer

Productcode: MSDREADU3CA

  • Lees en schrijf naar een microSD-kaart met elk voor USB-C of USB-A geschikt hostapparaat
  • Verander uw microSD-kaart in een draagbare USB Type-C thumb drive
  • Geschikt voor microSD-, microSDHC- en microSDXC-kaarten
Bekijk meer
  • Draag bestanden, foto's met hoge resolutie en video over via USB 3.0 (5 Gbps)
  • Gemakkelijk mee te nemen vanwege compact, lichtgewicht design
  • Plug & play installatie
  • Neerwaarts compatibel met USB 2.0, 1.x
21,99 € EUR exc BTW
26,61 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal stations 1
Bus type USB 3.0
Chipsetcode Realtek - RTL5306e
Interface USB 3.0
Schijfinstallatie Verwijderbaar
Prestaties
Max. schijfcapaciteit Getest tot 64 GB
Maximale overdrachtsnelheid 5 Gbps
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
Type opslagmedium microSD (Micro Secure Digital)
microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity)
microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity)
UASP ondersteuning Nee
Connector(en)
Hostaansluitingen 1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0
1 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)
Schijfaansluitingen 1 - MicroSD
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur -20°C to 75°C (-4°F to 167°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid 5% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 20 mm [0.8 in]
Gewicht product 5 g [0.2 oz]
Hoogte product 0.8 cm [0.3 in]
Kleur Zwart
Lengte product 40 mm [1.6 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 22 mm [0.9 in]
Package Length 10.2 cm [4 in]
Package Width 74 mm [2.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 24.7 g [0.9 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - microSD naar USB 3.0 kaartlezeradapter - USB-C en USB-A
1 - Verkorte handleiding
Externe poorten 1 - microSD Vrouwelijk
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

Interne USB 2.0 multimedia kaartlezer 3,5
35FCREADBK3
Interne USB 2.0 multimedia kaartlezer 3,5" 22-in-1 Front Panel card reader 22-in-1 - zwart

Gebruik 22 verschillende typen geheugenkaarten via het voorpaneel.

22,99 € exc BTW
27,82 € inc BTW
USB 3.0 Multimedia Flash geheugen kaartlezer - memory card reader
FCREADHCU3
USB 3.0 Multimedia Flash geheugen kaartlezer - memory card reader

Voeg de capaciteit toe meerdere typen geheugenkaarten te gebruiken, waaronder CompactFlash®, SecureDigital® en MemoryStick®

37,99 € exc BTW
45,97 € inc BTW
USB 3.0 externe Flash multimedia kaartlezer - SDHC / MicroSD
FCREADMICRO3
USB 3.0 externe Flash multimedia kaartlezer - SDHC / MicroSD

Voeg een compacte externe geheugenkaartlezer toe aan elke computer met een USB 3.0 poort

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW
Micro SD naar Micro USB / USB OTG-adapter kaartlezer voor Android-apparaten
MSDREADU2OTG
Micro SD naar Micro USB / USB OTG-adapter kaartlezer voor Android-apparaten

Sluit een micro SD-kaart aan op uw computer of OTG mobiele apparaat, via een USB- of micro USB-poort

10,99 € exc BTW
13,30 € inc BTW

Accessoires