StarTech.com

2-Bay 2,5 inch Hot-Swappable SATA Mobile Rack Backplane

Eenvoudige verwijdering en plaatsing van twee 2,5 inch SATA harde schijven in enkele 3,5 inch bay (zonder lade)

Productcode: HSB220SAT25B

  • Biedt plaats aan twee SATA-schijven in één 3,5 inch bay
  • Ontwerp zonder lade: schijven worden niet gemonteerd in een aparte lade / behuizing
  • Inclusief plastic beschermfolie voor de onderkant van de harde schijf
Bekijk meer
  • Aluminium constructie
  • Bestand tegen meer dan 50.000 plaatsingen / verwijderingen
  • LED voor voeding / activiteit voor elke schijf
  • Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
  • Ondersteunt SATA harde schijven (HDD) en solid state drives (SSD) met een vormfactor van 2,5 inch
  • Plug-and-play en hot-swappable
59,99 € EUR exc BTW
72,59 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal stations 2
Schijfgrootte 2.5in
Schijftype SATA
Vergrendeling Nee
Prestaties
Hot-swappable Ja
Max. schijfcapaciteit Getest tot 500GB per schijf
Type en snelheid SATA III (6 Gbps)
Connector(en)
Hostaansluitingen 2 - SATA (7-polig, data) Stekker
2 - SATA voeding (15-polig) Stekker
Schijfaansluitingen 2 - SATA (7-polig, data) Contact
2 - SATA voeding (15-polig) Contact
Type connector(en) 2 - SATA (7-polig, data) Contact
2 - SATA voeding (15-polig) Contact
2 - SP4 (4-polig, Small Drive Power) Mannelijk
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Power/schijfactiviteit
Fysieke eigenschappen
Breedte product 10.2 cm [4 in]
Gewicht product 286 g [10.1 oz]
Hoogte product 2.4 cm [0.9 in]
Kleur Zwart
Lengte product 13.4 cm [5.3 in]
Max. schijfhoogte 9.5 mm [0.4 in]
Type behuizing Aluminium
Verpakkingsinformatie
Package Height 54 mm [2.1 in]
Package Length 17.1 cm [6.7 in]
Package Width 12.6 cm [5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 481 g [17 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2x SATA hot-swappable bay
2 - LP4 naar SATA en LED-adapterkabel
1 - 15-polige SATA voedingsconnectoren en LED Y kabel
2 - 7-polige SATA datakabel
2 - Beschermfolie voor harde schijf
1 - Set schroeven
1 - Handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

5,25 inch Hot-Swappable Mobile Rack voor 3,5 inch Harde Schijf
HSB100SATBK
5,25 inch Hot-Swappable Mobile Rack voor 3,5 inch Harde Schijf

Hot-swap elke 3,5 inch SATA harde schijf gemakkelijk op elke computer met een 5,25 inch bay

25,99 € exc BTW
31,45 € inc BTW
4-Bay 3,5 inch Hot-Swappable SATA Mobile Rack Backplane
HSB430SATBK
4-Bay 3,5 inch Hot-Swappable SATA Mobile Rack Backplane

Hot-swap vier 3,5 inch SATA harde schijven in een handomdraai

121,99 € exc BTW
147,61 € inc BTW

Accessoires