StarTech.com

5,25" trayless hotswappable mobiel rekbackplane met dubbele bay voor 2,5" en 3,5" SATA-/SAS-HDD of -SSD met ventilator

Voor het gemakkelijk aansluit en hot swappen van dubbele 2,5 en 3,5 inch SATA/SAS harde schijven vanaf een 5,25 inch bay

Productcode: HSB2535SATBK

  • Individuele 2,5" en 3,5" schijftrays
  • Voldoet aan 5,25" kleine-vormfactorspecificatie
  • Trayless design voor hotswapondersteuning
Bekijk meer
  • Stevige aluminium constructie
  • Ondersteuning voor SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
  • LED voor voeding / activiteit voor elke schijf
  • Ondersteuning voor 2,5" en 3,5" vormfactor-SATA harde schijven
  • Ondersteuning voor SAS gereviseerde I/II (3,0/6,0 Gbps)-schijven
42,99 € EUR exc BTW
52,02 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal 2,5 inch bays 1
Aantal interne 3,5 inch bays 1
Aantal stations 2
Interface SATA
Lagertype ventilator Kogellager
Schijfgrootte 2.5in & 3.5in
Schijfinstallatie Verwijderbaar
Schijftype SAS & SATA
Ventilator(en) Ja
Ventilatoren 1 - 50 mm
Vergrendeling Ja
Prestaties
Aantal plaatsingen 10,000
Max. schijfcapaciteit Momenteel getest tot 4 TB 7200 RPM harde schijven (3,5")
Momenteel getest tot 1 TB 7200 RPM harde schijven (2,5")
Maximale overdrachtsnelheid 6 Gbit/s
Type en snelheid SATA III (6 Gbps)
Connector(en)
Hostaansluitingen 1 - LP4 (4-polig; Molex-type Large Drive Power) Mannelijk
2 - SATA (7-polig, data) Contact
Schijfaansluitingen 2 - SFF-8482 (29-polig, data & voeding, interne SAS) Contact
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - 2,5" HDD/SSD-activiteits-LED
1 - 3,5" HDD-activiteits-LED
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur -5°C to 35°C (23°F to 95°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Vochtigheid 20%RV ~ 80%RV
Fysieke eigenschappen
Breedte product 18.3 cm [7.2 in]
Gewicht product 528 g [18.6 oz]
Hoogte product 4.2 cm [1.7 in]
Lengte product 14.8 cm [5.8 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 54 mm [2.1 in]
Package Length 17.4 cm [6.9 in]
Package Width 22 cm [8.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 693 g [24.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2,5/3,5" SATA-HDD-backplane
2 - 45 cm SATA-kabel
1 - LP4-naar-SATA-voedingsadapterkabel
2 - Baysleutel
1 - Installatieschroevenset
1 - Handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

2-Bay 2,5 inch Hot-Swappable SATA Mobile Rack Backplane
HSB220SAT25B
2-Bay 2,5 inch Hot-Swappable SATA Mobile Rack Backplane

Eenvoudige verwijdering en plaatsing van twee 2,5 inch SATA harde schijven in enkele 3,5 inch bay (zonder lade)

59,99 € exc BTW
72,59 € inc BTW
5,25 inch Hot-Swappable Mobile Rack voor 3,5 inch Harde Schijf
HSB100SATBK
5,25 inch Hot-Swappable Mobile Rack voor 3,5 inch Harde Schijf

Hot-swap elke 3,5 inch SATA harde schijf gemakkelijk op elke computer met een 5,25 inch bay

25,99 € exc BTW
31,45 € inc BTW
4-Bay 3,5 inch Hot-Swappable SATA Mobile Rack Backplane
HSB430SATBK
4-Bay 3,5 inch Hot-Swappable SATA Mobile Rack Backplane

Hot-swap vier 3,5 inch SATA harde schijven in een handomdraai

121,99 € exc BTW
147,61 € inc BTW
60 cm Vergrendelbare SATA-kabel
LSATA24
60 cm Vergrendelbare SATA-kabel

SATA hard drive cable, with latching SATA connectors, for securely fastened hard drive installations.

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW
Round Latching SATA Cable
LSATARND12
30cm Ronde Vergrendelbare SATA Kabel

Sluit vergrendelbare SATA-schijven aan en zorg daarbij voor een optimale luchtstroom in de behuizing van een pc of server

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW
30 cm Vergrendelbare SATA-kabel
LSATA12
30 cm Vergrendelbare SATA-kabel

Vergrendelbare SATA-aansluitingen voor een betrouwbare installatie van harde schijven

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW
Latching SATA to Right Angle SATA Serial ATA Cable
3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW

Accessoires