Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com2,5 inch SATA Verwisselbare Harde Schijf Bay voor PC Uitbreidingsslot
Gebruik een beschikbaar uitbreidingsslot om een hot-swappable 2,5 inch harde schijf te installeren
Productcode: S25SLOTR
- Een 2,5 inch SATA-schijf kan worden geplaatst in een standaard uitbreidingsslot aan de achterkant
- Ontwerp zonder lade: schijf is niet gemonteerd in een lade of behuizing
- Vergrendelbaar toegangsklepje
- Bestand tegen meer dan 50.000 plaatsingen / verwijderingen
- Geventileerde aluminium en stalen constructie
- LED-indicator voor voeding / activiteit op de toegangsklep
- Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
- Ondersteunt SATA harde schijven (HDD) en solid state drives (SSD) met een vormfactor van 2,5 inch
- Plug-and-play en hot-swappable
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Van een partner
Support
Overzicht
Het S25SLOTR Trayless Hard Drive Rack kan worden geïnstalleerd in een beschikbare (full-profile) PCI uitbreidingskaartsleuf, waardoor u gemakkelijk toegang hebt tot een lege 2,5 inch SATA harde schijf of solid state drive (SSD) via het achterpaneel van een computerbehuizing.
In tegenstelling tot conventionele harde-schijfbehuizingen hoeft u bij het S25SLOTR hard drive rack geen schijf in een drive tray te installeren, waardoor u tijd en extra handelingen bespaart, namelijk het monteren of installeren van de harde schijf voor toegang tot de schijfinhoud.
Om de prestatie te maximaliseren en de volle snelheid van uw SATA III harde schijven te benutten, ondersteunt deze HDD backplane SATA III voor transmissiesnelheden tot 6 Gbps in combinatie met een compatibele controller.
Wanneer het eenmaal in een PCI-sleuf (en bijbehorende achterpaneelsteun) is geïnstalleerd, is de installatie van een 2,5 inch SATA HDD net zo eenvoudig als het insteken in een trayless rack. Om de harde schijf te verwijderen, hoeft u alleen de uitwerpknop in te drukken om de klep te ontgrendelen, waarna u de schijf uit de computer kunt trekken zonder deze te hoeven demonteren.
* Dankzij dit unieke design van het mobile rack kunt u elke beschikbare full-profile uitbreidingssleuf gebruiken om een verwijderbare 2,5 inch SATA harde schijf te monteren.
StarTech.com Voordeel
- Gebruik een vrij uitbreidingsslot voor het toevoegen van een verwisselbare 2,5 inch SATA harde schijf bay
- Geventileerde aluminium/stalen constructie, bestendig tegen meer dan 50.000 plaatsingen/verwijderingen zorgt voor de betrouwbaarheid van de schijf en het mobile rack
- Maximaliseer de prestatie met bestandstransmissiesnelheden tot 6 Gbps in combinatie met SATA III HDD en een controller
Toepassingen
Voeg extra opslagcapaciteit toe aan een computer die geen interne of externe bays meer over heeft
Voeg verwisselbare opslag toe aan de achterkant van een systeem, waar het minder opvalt en minder toegankelijk is voor onbevoegde gebruikers
Voeg verwisselbare opslag toe aan een behuizing met kleine vormfactor zonder standaard 3,5 of 5,25 inch bays
Voeg extra hot-swappable bays toe aan een server of workstation
Systeembouwers die snel en efficiënt images moeten maken
Omgevingen waar schijven regelmatig moeten worden vervangen / verwijderd, zonder dat er na verwijdering externe bescherming voor de schijven nodig is
Het kunnen vervangen / verwijderen van afzonderlijke schijven uit een opslagarray met weinig of geen systeemuitval
Technische specificaties
Productnummers | ||
---|---|---|
Ingram Micro Netherlands | 1602940 | |
Tech Data - Netherlands | 4462129 | |
UPC Code | 065030836074 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Aantal stations | 1 | |
Schijfgrootte | 2.5in | |
Schijfinstallatie | Verwijderbaar | |
Schijftype | SATA | |
Ventilator(en) | Nee | |
Prestaties | ||
Hot-swappable | Ja | |
Max. schijfcapaciteit | Getest tot 500 GB | |
Connector(en) | ||
Hostaansluitingen | 1 - LP4 (4-polig, Molex Large Drive Power) Mannelijk | |
1 - SATA (7-polig, data) Stekker | ||
1 - SATA voeding (15-polig) Stekker | ||
Schijfaansluitingen | 1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Contact | |
Software | ||
Besturingssystemen | OS independent; No software or drivers required | |
Indicatoren | ||
LED-indicatoren | 1 - Continu- Aan Knipperend - Activiteit |
|
Gebruiksomgeving | ||
Bedrijfstemperatuur | 0°C to 55°C (32°F to 131°F) | |
Opslagtemperatuur | -5°C to 75°C (23°F to 167°F) | |
Vochtigheid | 80% rel. luchtvochtigheid | |
Fysieke eigenschappen | ||
Breedte product | 21 mm [0.8 in] | |
Gewicht product | 158.4 g [5.6 oz] | |
Hoogte product | 120 mm [4.7 in] | |
Kleur | Zwart | |
Lengte product | 145 mm [5.7 in] | |
Max. schijfhoogte | 9.5 mm [0.4 in] | |
Type behuizing | Aluminium en staal | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verzendgewicht (verpakt) | 0.1 kg [0.3 lb] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - Uitbreidingsslot Verwisselbare Mobile Rack | |
1 - 50cm SATA-kabel | ||
1 - LP4 SATA breakout-kabel | ||
1 - Beschermfolie voor harde schijf | ||
1 - Bevestigingsschroeven | ||
1 - Handleiding |
Verwante producten
5,25 inch Hot-Swappable Mobile Rack voor 3,5 inch Harde Schijf
Hot-swap elke 3,5 inch SATA harde schijf gemakkelijk op elke computer met een 5,25 inch bay
2-Bay 2,5 inch Hot-Swappable SATA Mobile Rack Backplane
Eenvoudige verwijdering en plaatsing van twee 2,5 inch SATA harde schijven in enkele 3,5 inch bay (zonder lade)
4-Bay 3,5 inch Hot-Swappable SATA Mobile Rack Backplane
Hot-swap vier 3,5 inch SATA harde schijven in een handomdraai
2,5 inch IDE Harde Schijf naar 3,5 inch Bay Inbouwkit
Bevestig een 2,5 inch IDE harde schijf in een beschikbare 3,5 inch bay in uw computersysteem
2,5 inch SATA Harde Schijf naar 3,5 inch Bay Montageset
Monteer een 2,5 inch harde schijf in een desktopcomputer met een beschikbare 3,5 inch bay
Accessoires
90 cm SATA Serial ATA Kabel
Verbind en monteer SATA-schijven op eenvoudige wijze – ontworpen voor grotere behuizingen
91 cm Haakse SATA naar SATA Serial ATA Kabel naar Rechts
Sluit uw SATA-schijf aan onder een hoek naar rechts voor installatie in krappe ruimtes
36in Right Angle SATA Cable
Sluit uw SATA-schijf aan onder een hoek naar rechts voor installatie in krappe ruimtes
SATA naar LP4 Verloopkabel Voeding met 2 extra LP4
Voorziet maximal 3 apparaten van stroom via de SATA-voedingsaansluiting van uw computervoeding
LP4 naar 2x LP4 Voedingskabel Y-adapter M/F
Sluit twee LP4-randapparaten (CD/DVD-ROM drives etc.) aan op een enkele LP4-connector
30 cm LP4 naar 2x SATA Voedingskabel Y-adapter
Voed twee SATA-schijven via een enkele LP4-voedingsconnector
LP4 naar SATA Verloopkabel Voeding met Floppy-aansluiting
Voed twee 4-pin Molex harde schijven of apparaten, en een floppy-drive, vanuit een enkele SATA-voedingsconnector
Productondersteuning
Drivers en downloads
Handleiding:
-
S25SLOTR.pdf
English
Compliance Letter(s):
Specificatieblad(en)
- S25SLOTR_Datasheet-NL.pdf
Nederlands
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.