StarTech.com

4-bay mobile rack backplane voor 2,5 inch SATA-/SAS-schijven

Eenvoudig hot-swappen door installatie van vier SSD's/HDD's in één 5,25 inch bay

Productcode: SATSASBP425

  • Bouw uw eigen opslagsysteem door toevoeging van vier 2,5 inch SAS- of SATA-schijven in één 5,25 inch bay
  • Ondersteunt een breed scala aan SSD's en HDD's van 5-15 mm
  • Eenvoudig, foutloos plaatsen van de tray met verticaal of horizontaal gemonteerde backplane
Bekijk meer
  • Vergrendelbare, verwijderbare tray biedt schijfbeveiliging
  • NSS-connector biedt een insertion rating van 50.000+ voor een langdurige prestatie
  • Verwisselbare drive tray werkt ook met de 1-bay backplane (SATSASBP125)
  • Hoogwaardige metalen behuizing biedt verbeterde warmteafvoer
  • Twee 40 mm ventilators voor optimale ventilatie
  • Ontvlambaarheidsclassificatie van UL 94 V-O
  • Ondersteunt SAS II en SATA I, II en III met bestandstransmissiesnelheden tot 6 Gbps
  • Combineerbaar met uw RAID of hyper duo controller
118,99 € EUR exc BTW
143,98 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal 2,5 inch bays 4
Aantal stations 4
Interface SATA
SAS
Lagertype ventilator Hulslager
Ondersteunde schijfhoogte(n) 5mm
9.5mm
12.5mm
15mm
Schijfgrootte 2.5in
Schijfinstallatie Verwijderbaar
Schijftype SAS & SATA
Ventilator(en) Ja
Ventilatoren 2 - 40 mm
Vergrendeling Ja
Prestaties
Aantal plaatsingen 50.000
Geluidsniveau 20 dBA
Hot-swappable Ja
Max. schijfcapaciteit Getest met harde schijven tot 2 TB bij 7200 RPM
Maximale overdrachtsnelheid 6 Gbit/s
MTBF 30.000
Port-multiplier Nee
Type en snelheid SATA III (6 Gbps)
Connector(en)
Andere aansluiting(en) 1 - LP4 (4-polig; Molex-type Large Drive Power) Vrouwelijk
Hostaansluitingen 4 - SATA (7-polig, data) Contact
Schijfaansluitingen 4 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Contact
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Ontvlambaarheidsclassificatie: UL94 - V0
Indicatoren
LED-indicatoren 4 - Activiteits-LED van schijf 1
1 - Ventilatoractiviteit
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 55°C (23°F to 95°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 55°C (-4°F to 131°F)
Vochtigheid 5% ~ 85% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 14.6 cm [5.7 in]
Gewicht product 760 g [26.8 oz]
Hoogte product 4.2 cm [1.7 in]
Kleur Zwart
Lengte product 15.2 cm [6 in]
Max. schijfhoogte 15 mm [0.6 in]
Type behuizing Aluminium en staal
Verpakkingsinformatie
Package Height 80 mm [3.1 in]
Package Length 21.6 cm [8.5 in]
Package Width 19.4 cm [7.6 in]
Verzendgewicht (verpakt) 1 kg [2.3 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 4-bay SATA/SAS hard backplane
2 - drive tray sleutels
4 - 2,5 inch drive trays
4 - 45 cm SATA-datakabels
2 - SATA naar Molex voedingsadapters
16 - schijfmontageschroeven
8 - backplane-montageschroeven
1 - Verkorte handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

2-Bay 2,5 inch Hot-Swappable SATA Mobile Rack Backplane
HSB220SAT25B
2-Bay 2,5 inch Hot-Swappable SATA Mobile Rack Backplane

Eenvoudige verwijdering en plaatsing van twee 2,5 inch SATA harde schijven in enkele 3,5 inch bay (zonder lade)

59,99 € exc BTW
72,59 € inc BTW
Uitneembare 2,5 inch SATA HDD-behuizing/back-up systeem/mobile rack voor 3,5/5,25 inch bay
SAT2510U3REM
Uitneembare 2,5 inch SATA HDD-behuizing/back-up systeem/mobile rack voor 3,5/5,25 inch bay

Verander een 2,5" SATA-drive in een in de front bay gemonteerde, verwijderbare HDD-back-upoplossing

79,99 € exc BTW
96,79 € inc BTW
2,5 inch SATA Verwisselbare Harde Schijf Bay voor PC Uitbreidingsslot
S25SLOTR
2,5 inch SATA Verwisselbare Harde Schijf Bay voor PC Uitbreidingsslot

Gebruik een beschikbaar uitbreidingsslot om een hot-swappable 2,5 inch harde schijf te installeren

35,99 € exc BTW
43,55 € inc BTW

Accessoires