StarTech.com

2.5 SATA schijf hot swap bay voor 3.5" bay - anti-vibratie

Hot swap schijven in de front bay van uw computer of server, en bescherm uw data met anti-trilling bescherming

Productcode: SATBP125VP

  • Hotswap schijven tussen systemen, met een 2,5 inch SATA schijf in een 3,5 inch front bay
  • Vier antitrillingsbumpers biedt bescherming tegen trillingen en beschermen zo uw data
  • Vergrendelbare, veilige harde-schijf toegangsklep
Bekijk meer
  • Ondersteunt één 2,5 inch SATA SSD/HDD met een schijfhoogte van 5 tot 15 mm
  • Ondersteunt SATA I, II en III met datatransmissiesnelheden tot 6 Gbps
  • Duurzame aluminium constructie
  • Ventilerend voor optimale warmteafvoer
  • NSS-connector biedt een insertion rating van 50.000+ voor een langdurige prestatie
39,99 € EUR exc BTW
48,39 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal 2,5 inch bays 1
Aantal stations 1
Interface SATA
Schijfgrootte 2.5in
Schijfinstallatie Verwijderbaar
Schijftype SATA
Vergrendeling Ja
Prestaties
Aantal plaatsingen 50.000
Hot-swappable Ja
Maximale overdrachtsnelheid 6 Gbit/s
Port-multiplier Nee
Type en snelheid SATA III (6 Gbps)
Connector(en)
Hostaansluitingen 1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Contact
Schijfaansluitingen 1 - SFF-8482 (29-polig, data & voeding, interne SAS) Stekker
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Schijf voeding en activiteit
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Vochtigheid 0% tot 95% (niet-condenserend) bij 25 °C
Fysieke eigenschappen
Breedte product 10.2 cm [4 in]
Gewicht product 310 g [10.9 oz]
Hoogte product 2.5 cm [1 in]
Kleur Zwart
Lengte product 13.5 cm [5.3 in]
Max. schijfhoogte 15 mm [0.6 in]
Type behuizing Aluminium en kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 50 mm [2 in]
Package Length 16.9 cm [6.7 in]
Package Width 12.4 cm [4.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 429 g [15.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Mobiel hotswap frame
1 - Schijflade
2 - Sleuteltjes
1 - SATA-datakabel
4 - schijfmontageschroeven
4 - montageschroeven voor mobile rack
1 - verkorte handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

1-bay backplane voor 2,5 inch SAS- of SATA-schijf
SATSASBP125
1-bay backplane voor 2,5 inch SAS- of SATA-schijf

Voor het gemakkelijk aansluiten en hot-swappen van een SSD of HDD vanaf een 3,5 inch bay

43,99 € exc BTW
53,23 € inc BTW
2-Bay 2,5 inch Hot-Swappable SATA Mobile Rack Backplane
HSB220SAT25B
2-Bay 2,5 inch Hot-Swappable SATA Mobile Rack Backplane

Eenvoudige verwijdering en plaatsing van twee 2,5 inch SATA harde schijven in enkele 3,5 inch bay (zonder lade)

59,99 € exc BTW
72,59 € inc BTW
Uitneembare 2,5 inch SATA HDD-behuizing/back-up systeem/mobile rack voor 3,5/5,25 inch bay
SAT2510U3REM
Uitneembare 2,5 inch SATA HDD-behuizing/back-up systeem/mobile rack voor 3,5/5,25 inch bay

Verander een 2,5" SATA-drive in een in de front bay gemonteerde, verwijderbare HDD-back-upoplossing

79,99 € exc BTW
96,79 € inc BTW
2,5 inch SATA Verwisselbare Harde Schijf Bay voor PC Uitbreidingsslot
S25SLOTR
2,5 inch SATA Verwisselbare Harde Schijf Bay voor PC Uitbreidingsslot

Gebruik een beschikbaar uitbreidingsslot om een hot-swappable 2,5 inch harde schijf te installeren

35,99 € exc BTW
43,55 € inc BTW
15 cm Vergrendelbare SATA-kabel
LSATA6
15 cm Vergrendelbare SATA-kabel

Veilig vergrendelbare SATA-kabel voor nieuwe moederborden en SATA harde schijven

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW
20cm Vergrendelbare SATA naar SATA Kabel - F/F
LSATA8
20cm Vergrendelbare SATA naar SATA Kabel - F/F

Veilig vergrendelbare SATA-kabel voor nieuwe moederborden en SATA harde schijven

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW
30 cm Vergrendelbare SATA-kabel
LSATA12
30 cm Vergrendelbare SATA-kabel

Vergrendelbare SATA-aansluitingen voor een betrouwbare installatie van harde schijven

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW
45 cm Vergrendelbare SATA-kabel
LSATA18
45 cm Vergrendelbare SATA-kabel

SATA-kabel met vergrendelbare SATA-aansluitingen voor een betrouwbare installatie van harde schijven

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW
60 cm Vergrendelbare SATA-kabel
LSATA24
60 cm Vergrendelbare SATA-kabel

SATA hard drive cable, with latching SATA connectors, for securely fastened hard drive installations.

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW
Round Latching SATA Cable
LSATARND12
30cm Ronde Vergrendelbare SATA Kabel

Sluit vergrendelbare SATA-schijven aan en zorg daarbij voor een optimale luchtstroom in de behuizing van een pc of server

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW
15 cm 4-pins Molex naar SATA Voedingskabel Adapter
SATAPOWADAP
15 cm 4-pins Molex naar SATA Voedingskabel Adapter

Voed een SATA harde schijf via een conventionele LP4- voedingsaansluiting

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW
30 cm LP4 naar 2x SATA Voedingskabel Y-adapter
PYO2LP4SATA
30 cm LP4 naar 2x SATA Voedingskabel Y-adapter

Voed twee SATA-schijven via een enkele LP4-voedingsconnector

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW
4x SATA Voedingskabel Splitter Adapter
PYO4SATA
4x SATA Voedingskabel Splitter Adapter

Voeg drie extra SATA-voedingsaansluitingen toe aan uw voeding

5,99 € exc BTW
7,25 € inc BTW
15cm SATA Voedingskabel Y-adapter - M/F
PYO2SATA
15cm SATA Voedingskabel Y-adapter - M/F

Voeg aan extra SATA-voedingsaansluiting toe aan uw voeding

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW
4-pins Molex-naar-linkshoekige SATA-voedingskabeladapter 15 cm
SATAPOWADPL
4-pins Molex-naar-linkshoekige SATA-voedingskabeladapter 15 cm

Voorzie een SATA harde schijf van stroom via een conventionele LP4- voedingsaansluiting

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW
15 cm vastklikkende SATA voeding-Y-splitterkabeladapter - M/F
PYO2LSATA
15 cm vastklikkende SATA voeding-Y-splitterkabeladapter - M/F

Voeg een extra SATA-stopcontact aan uw PC-voeding toe

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW
30cm LP4 naar 2x Vergrendelbare Y-adapter Splitterkabel SATA Voeding - 4-pin Molex naar 2x SATA
PYO2LP4LSATA
30cm LP4 naar 2x Vergrendelbare Y-adapter Splitterkabel SATA Voeding - 4-pin Molex naar 2x SATA

Voed twee SATA-schijven via een enkele LP4-voedingsconnector

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW

Accessoires