StarTech.com

3-bay aluminium trayless hot-swappable mobile rack backplane voor 3,5 inch SAS II/SATA III - 6 Gbps HDD

Voor het gemakkelijk aansluiten en hot swappen van drie 3,5 inch SATA/SAS harde schijven vanaf twee 5,25 inch bay

Productcode: HSB3SATSASBA

  • Stevige aluminium constructie
  • Toetsblokkeringsfunctie
  • Ingebouwde ventilator
  • Bay met 3 schijven
Bekijk meer
  • Kan in twee 5,25 inch drive bays worden geïnstalleerd
  • Trayless design voor hotswapondersteuning
  • Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
  • Compatibel met SAS gereviseerde I/II (3,0/6,0 Gbps)-schijven
  • UL VO ontvlambaarheidsclassificatie
  • LED voor voeding / activiteit voor elke schijf
122,99 € EUR exc BTW
148,82 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal interne 3,5 inch bays 3
Aantal stations 3
Interface SATA
Lagertype ventilator Hulslager
Schijfgrootte 3.5in
Schijfinstallatie Verwijderbaar
Schijftype SAS & SATA
Ventilator(en) Ja
Ventilatoren 1 - 70 mm
Vergrendeling Ja
Prestaties
Ventilatorspecificaties
Toerental: 3000 tpm +10% Luchtstroom: 27,60 CFM (bij een statische druk van nul) Geluidsniveau: 26,72 dB-A
Max. schijfcapaciteit Momenteel getest tot 4 TB 7200 RPM harde schijven
Maximale overdrachtsnelheid 6 Gbit/s
Type en snelheid SATA III (6 Gbps)
Connector(en)
Hostaansluitingen 2 - SATA voeding (15-polig) Contact
3 - SATA (7-polig, data) Contact
Schijfaansluitingen 3 - SFF-8482 (29-polig, data & voeding, interne SAS) Contact
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Voeding-LED
1 - Activiteits-LED van schijf 1
1 - Activiteits-LED van schijf 2
1 - Activiteits-LED van schijf 3
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 55°C (23°F to 95°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 122°F)
Vochtigheid 5% ~ 85% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 14.6 cm [5.7 in]
Gewicht product 0.9 kg [1.9 lb]
Hoogte product 8.5 cm [3.3 in]
Kleur Zwart
Lengte product 19.4 cm [7.6 in]
Type behuizing Aluminium
Verpakkingsinformatie
Package Height 12.3 cm [4.8 in]
Package Length 25.3 cm [10 in]
Package Width 17.9 cm [7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 1.2 kg [2.7 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 3 SATA HDD backplane
1 - Handleiding
1 - Installatieschroevenset
2 - Baysleutel
3 - 45 cm SATA-kabel
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

2-Bay 2,5 inch Hot-Swappable SATA Mobile Rack Backplane
HSB220SAT25B
2-Bay 2,5 inch Hot-Swappable SATA Mobile Rack Backplane

Eenvoudige verwijdering en plaatsing van twee 2,5 inch SATA harde schijven in enkele 3,5 inch bay (zonder lade)

59,99 € exc BTW
72,59 € inc BTW
5,25 inch Hot-Swappable Mobile Rack voor 3,5 inch Harde Schijf
HSB100SATBK
5,25 inch Hot-Swappable Mobile Rack voor 3,5 inch Harde Schijf

Hot-swap elke 3,5 inch SATA harde schijf gemakkelijk op elke computer met een 5,25 inch bay

25,99 € exc BTW
31,45 € inc BTW
4-Bay 3,5 inch Hot-Swappable SATA Mobile Rack Backplane
HSB430SATBK
4-Bay 3,5 inch Hot-Swappable SATA Mobile Rack Backplane

Hot-swap vier 3,5 inch SATA harde schijven in een handomdraai

121,99 € exc BTW
147,61 € inc BTW

Accessoires