Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

3,5 inch Universele Harde Schijf Montagebeugel Adapter voor 5,25 inch Bay

Productcode: BRACKET

Monteer een 3,5 inch harde schijf in een desktopcomputer met een beschikbare 5,25 inch bay

Eigenschappen
  • Volledig metalen constructie

  • Inclusief vier (4) bevestigingsschroeven

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

MISCNL CPNL BUYDNL BECHNL ISTNL AZERNL ACENL YORC
INGNL
Beschikbaar in
€ 2,99 EUR exc BTW
€ 3,59 inc BTW

ID: BRACKET

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Met deze inbouwkit kunt u een 3,5 inch harde schijf plaatsen in een 5,25 inch bay, zodat u de beschikbare ruimte in uw computerbehuizing optimaal gebruikt.

Met 2-jaar garantie door StarTech.com.

StarTech.com Voordeel
  • Duurzame volledig metalen constructie voor de montage van elk type 3,5 inch-apparaat in een 5,25 inch bay
  • Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com
Toepassingen
  • Installeer extra 3,5 inch harde schijven in ongebruikte 5,25 inch bays voor meer opslagruimte
  • Computerbehuizingen die niet genoeg 3,5 inch bays bevatten
Productnummers
Garantie
Warranty 2 Years
Fysieke eigenschappen
Breedte product 22 mm [0.9 in]
Gewicht product 60 g [2.1 oz]
Hoogte product 30 mm [1.2 in]
Lengte product 90 mm [3.5 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0.1 kg [0.2 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 2 - Metalen montagebrackets
4 - Bevestigingsschroeven (#6-32)
4 - Bevestigingsschroeven (M3)
Certificaties

Drivers en downloads

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.