StarTech.com

3,5 inch Silicone Harde Schijf Beschermhoes met Connectorkap

Biedt bescherming tegen schokken en stoten aan een 3,5 inch harde schijf

Productcode: HDDSLEV35

  • Biedt stevige bescherming tegen schokken en stoten
  • Verwijderbare eindkap voor bescherming van de aansluitingen
  • Ventilatie-openingen voor een betere warmteafvoer
Bekijk meer
  • Stapelbaar ontwerp
  • Geschikt voor de meeste 3,5 inch harde schijven
9,99 € EUR exc BTW
12,09 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Schijfgrootte 3.5in
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 5°C to 80°C (41°F to 176°F)
Opslagtemperatuur -40°C to 80°C (-40°F to 176°F)
Vochtigheid 8% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 12 cm [4.7 in]
Gewicht product 90 g [3.2 oz]
Hoogte product 3.2 cm [1.3 in]
Kleur Transparant
Lengte product 15.5 cm [6.1 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 27 mm [1.1 in]
Package Length 29 cm [11.4 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 97 g [3.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 3,5 inch Harde Schijf Beschermhoes

Certificaties

Verwante producten

4-Bay 3,5 inch Hot-Swappable SATA Mobile Rack Backplane
HSB430SATBK
4-Bay 3,5 inch Hot-Swappable SATA Mobile Rack Backplane

Hot-swap vier 3,5 inch SATA harde schijven in een handomdraai

121,99 € exc BTW
147,61 € inc BTW