StarTech.com
Binnenkort beschikbaar

2,5" naar 3,5" harde-schijfadapter - voor SATA en SAS SSD's/HDD's

Verander vrijwel elke 2,5" SATA/SAS schijf in een 3,5" schijf

Productcode: 25SATSAS35HD

  • Ondersteunt 2,5" vormfactorschijven tot 15 mm hoog
  • Wordt geïnstalleerd in een interne of externe 3,5" drive bay; gebruikt standaard montagegaten voor interne installatie
  • Gereedschapsloze 2,5" schijfinstallatie
  • Ondersteunt SATA I, II en III (tot 6 Gbps) en SAS I en II (tot 6 Gbps)
38,99 € EUR exc BTW
47,18 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Overzicht

Met deze 2,5" naar 3,5" harde-schijfadapter kunt u een 2,5" SATA of SAS harde schijf (HDD) of solid-state drive (SSD) veranderen in een interne of externe 3,5" drive bay, met behulp van standaard schijfmontagegaten.

Verander een 2,5" schijf in een 3,5" schijf

Met de 2,5" naar 3,5" harde schijf bay adapter kunt u een nieuwere, krachtigere schijf zoals een SSD installeren in een ouder systeem dat mogelijk alleen een 3,5" harde schijf ondersteunt. De adapter is een voordelige manier om de opslagprestatie en -betrouwbaarheid te verbeteren zonder dure upgrades naar kern IT-systemen. Hij is ook ideaal voor systeembeheerders en integrators die een systeem willen bouwen om te kunnen profiteren van de verhoogde prestatie van een 2,5" HDD/SSD.

Om de volle snelheid van uw SATA/SAS schijf te benutten, ondersteunt de adapter overdrachtssnelheden tot 6 Gbps.

Eenvoudige en flexibele installatie

U kunt de adapter in een desktop, server, opslag-array, hot-swap bay en schijflade installeren. Hij kan ook permanent worden geïnstalleerd in een 3,5" drive bay met standaard montagegaten. Nadat de adapter is geïnstalleerd, kunt u gewoon een 2,5" HDD/SSD in de adapterbehuizing schuiven, en dat geheel zonder gereedschap. 

De adapter is geschikt voor schijven met een hoogte tot 15 mm, waardoor bijna elke 2,5" SATA/SAS schijf kan lijken op en werken als een 3,5" schijf.

Detecteer en volg uw schijven

De adapter is voorzien van een label waarmee u informatie over de geïnstalleerde schijf kunt volgen en opnemen.

De 25SATSAS35HD wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

Installeer een 2,5" SATA/SAS schijf in een 3,5" drive bay

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal 2,5 inch bays 1
Aantal stations 1
Interface SATA
SAS
Ondersteunde schijfhoogte(n) 7mm
9.5mm
12.5mm
15mm
Schijfgrootte 2.5in & 3.5in
Schijfinstallatie Verwijderbaar
Schijftype SAS & SATA
Ventilator(en) Nee
Vergrendeling Nee
Prestaties
4Kn Support Ja
Hot-swappable Ja
S.M.A.R.T. Support Ja
TRIM Support Ja
Type en snelheid SATA/SAS 6 Gbps
Connector(en)
Hostaansluitingen 1 - 22 pin SATA / SAS Data + Power (7 + 15 pin) Contact
Schijfaansluitingen 1 - SFF-8482 (29-polig, data & voeding, interne SAS) Contact
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Hoewel mobile racks een aansluitmogelijkheid bieden voor een Serial Attached SCSI (SAS) schijf m.b.v. een standaard seriële ATA (SATA) connector, moet de hard drive controller SAS-compatibel zijn om SAS-schijven goed te ondersteunen. SAS controllers zijn geschikt voor SAS- en SATA-schijven, maar de meeste SAS-schijven werken alleen met een SAS controller.
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 55°C (-4°F to 131°F)
Vochtigheid 5% ~ 65%
Fysieke eigenschappen
Breedte product 101 mm [4 in]
Gewicht product 252 g [8.9 oz]
Hoogte product 26 mm [1 in]
Kleur Silver & Black
Lengte product 146 mm [5.7 in]
Type behuizing Aluminium en kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 252 g [8.9 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Harde Schijf Adapter
1 - set montagematerialen
1 - verkorte handleiding

Certificaties

Verwante producten

3,5 inch Harde Schijf naar 5,25 inch Bay Montagebeugel Adapter
BRACKETFDBK
3,5 inch Harde Schijf naar 5,25 inch Bay Montagebeugel Adapter

Installeer een 3,5 inch harde schijf in een enkele 5,25 inch bay

6,99 € exc BTW
8,46 € inc BTW
2,5 inch SATA Harde Schijf naar 3,5 inch Bay Montageset
BRACKET25SAT
2,5 inch SATA Harde Schijf naar 3,5 inch Bay Montageset

Monteer een 2,5 inch harde schijf in een desktopcomputer met een beschikbare 3,5 inch bay

9,99 € exc BTW
12,09 € inc BTW
2,5 inch IDE Harde Schijf naar 3,5 inch Bay Inbouwkit
BRACKET25
2,5 inch IDE Harde Schijf naar 3,5 inch Bay Inbouwkit

Bevestig een 2,5 inch IDE harde schijf in een beschikbare 3,5 inch bay in uw computersysteem

9,99 € exc BTW
12,09 € inc BTW
3,5 inch Universele Harde Schijf Montagebeugel Adapter voor 5,25 inch Bay
BRACKET
3,5 inch Universele Harde Schijf Montagebeugel Adapter voor 5,25 inch Bay

Monteer een 3,5 inch harde schijf in een desktopcomputer met een beschikbare 5,25 inch bay

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW
5.25 naar 3.5 harde schijf hot swap bay voor 3.5
HSB1SATSASBA
5.25 naar 3.5 harde schijf hot swap bay voor 3.5" SATA/SAS schijven - zonder tray -aluminium

Hot-swap gemakkelijk uw schijven, met deze trayloze mobile backplane voor desktopcomputers of servers

60,99 € exc BTW
73,80 € inc BTW
5.25 naar 3.5 harde schijf hotswap bay - voor 3.5
HSB13SATSASB
5.25 naar 3.5 harde schijf hotswap bay - voor 3.5" SATA/SAS schijven - trayless

Hot-swap gemakkelijk uw schijven, met deze trayloze mobile backplane voor desktopcomputers of servers

47,99 € exc BTW
58,07 € inc BTW
2,5 naar 3,5 inch aluminium SATA-harde-schijfadapterbehuizing met SSD / HDD-hoogte van max. 12,5 mm
25SAT35HDD
2,5 naar 3,5 inch aluminium SATA-harde-schijfadapterbehuizing met SSD / HDD-hoogte van max. 12,5 mm

Verander een 2,5 inch SATA HDD/SDD in een 3,5 inch SATA-drive

27,99 € exc BTW
33,87 € inc BTW
Dubbele 2,5 inch naar 3,5 inch HDD-steun voor SATA harde schijven - 2,5 inch naar 3,5 inch steun met 2 schijven voor montagebay
11,99 € exc BTW
14,51 € inc BTW
Dubbele 2.5
BRACKET225PT
Dubbele 2.5" SSD/HDD montagebeugel voor 3.5” schijfstation - toolfree installatie

Installeer twee 2,5 inch solid-state drives of harde schijven in één 3,5 inch bay in een desktopcomputer

8,99 € exc BTW
10,88 € inc BTW
2,5 inch SATA/SAS SSD/HDD naar 3,5 inch SATA Harde Schijf Adapter
25SATSAS35
2,5 inch SATA/SAS SSD/HDD naar 3,5 inch SATA Harde Schijf Adapter

Zet vrijwel elke 2,5 inch SATA of SAS harde schijf om in een 3,5 inch SATA-schijf

20,99 € exc BTW
25,40 € inc BTW
2.5
BRACKET125PT
2.5" SSD/HDD montagebeugel voor 3.5" Drive Bay - gereedschapsloze installatie

Installeer één 2,5 inch solid-state drive of harde schijf eenvoudig in een 3,5 inch bay, zonder extra hardware of gereedschap.

6,99 € exc BTW
8,46 € inc BTW
4x 2.5” SSD/HDD montagebeugel met koelventilator voor desktop computer of server
BRACKET425F
4x 2.5” SSD/HDD montagebeugel met koelventilator voor desktop computer of server

Installeer vier 2,5 inch solid-state drives of harde schijven in twee 5,25 inch frontbays, om de opslagcapaciteit van een desktop of server te verhogen

38,99 € exc BTW
47,18 € inc BTW

Accessoires