StarTech.com

300 Mbs Wireless-N Guest WLAN Access Point - 2,4 GHz 802.11b/g/n WiFi AP

Maak meerdere tijdelijke gast-wifi-accounts voor veilige draadloze toegang met de druk op een knop

Productcode: R300WN22GAEU

  • Geïntegreerd LCD-scherm en “Get Key”-knop voor gastgebruikers
  • Compatibel met IEEE 802.11b/g/n (draadloos-N), met snelheden tot 300 Mbps bij 2,4 GHz
  • 5 RJ45-connectors aan de achterkant voor LAN-/WAN-aansluiting
Bekijk meer
  • Ondersteunt meerdere SSID's
  • Ondersteunt tegelijkertijd 20 gebruikers
  • Ondersteunt WPA en WPA2 beveiliging met TKIP/AES versleuteling
  • Aanpasbare inlogpagina, pagina met gebruikersovereenkomst en informatievenster
204,99 € EUR exc BTW
248,04 € EUR inc BTW

Overzicht

Met het R300WN22GAEU wireless-N guest wifi-accesspoint kunt u meerdere tijdelijke wifi-gastaccounts maken, voor een veilige draadloze netwerktoegang met een druk op een knop.

Het toegangspunt voor gasten vergemakkelijkt de implantatie ervan voor zowel eindgebruikers als IT-professionals door de integratie van een LCD-scherm en een “Get Key”-knop direct op het apparaat. Bij het indrukken van de knop genereert en toont het apparaat een tijdelijke gebruikers-id en beveiligingscode, gebaseerd op uw configuratie-instellingen. Daarna kan de gebruiker met zijn apparaat eenvoudig verbinding maken met het draadloze netwerk voor gasten en heeft hij toegang tot het internet.

Het wifi-toegangspunt voor gasten kan gemakkelijk worden geconfigureerd voor het gebruik van aparte SSID's en netwerksegmenten voor gasten en medewerkers, waardoor u uw gasten snel een netwerkverbinding ter beschikking kunt stellen en toch de interne netwerksystemen en intranetsites kunt beveiligen.

Het draadloze toegangspunt ondersteunt draadloos-N transmissiesnelheden tot 300 Mbps op de 2,4 GHz frequentie, is compatibel met 802.11b/g/n-standaards en biedt ondersteuning voor WPA- en WPA2-authenticatie, voor een veilige verbinding. Het toegangspunt biedt ook een gebruiksvriendelijke webinterface met configuratieopties zoals meerdere SSID's, aangepaste pagina's voor inloggen en gebruikersovereenkomst, bandbreedtebeheer en gebruiksrapportages.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

StarTech.com Voordeel

  • Bespaar IT-beheertijd en verhoog de verbindingssnelheid van uw gasten met een self-service "Get Key"-knop
  • Houd het netwerk veilig wanneer gasten met het internet verbonden zijn d.m.v. aparte SSID's en netwerksegmenten
  • Snelle, betrouwbare netwerkverbinding met volledige draadloos-N compatibiliteit

Toepassingen

Bied gasten een veilige wifi-toegang in een kantoorgebouw met minimaal IT-onderhoud

Voeg een self-service draadloze hotspot toe in de horeca of in winkels, waardoor klanten verbinding kunnen maken met het internet

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Antenneconfiguratie 2x2:2 (TxR:S)
Chipsetcode Ralink - RT3052
Industriestandaarden IEEE 802.3, IEEE 802.3u
IEEE 802.11b/g/n
Interface Draadloos
Prestaties
Beveiligingsmogelijkheden WPA-encryptie
TKIP/AES
Frequentiebereik 2.400 – 2.484
Max. afstand 30 m / 100 ft
Maximale overdrachtsnelheid 300 Mbps (draadloos-N)
10/100 Mbps (RJ45 Ethernet)
Ondersteunde protocollen CSMA/CA
Connector(en)
Type connector(en) 1 - Draadloos N (IEEE 802.11n)
5 - RJ-45 Vrouwelijk
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Power
1 - Systeemstatus
1 - WAN koppeling/activiteit
4 - LAN koppeling/activiteit
1 - WLAN koppeling/activiteit
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 ~ 240 AC
Ingangsstroom 0.4 A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 12 DC
Uitgangsstroom 1.5 A
Vermogensopname 18
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Vochtigheid 20% - 90% rel. luchtvochtigheid (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 140 mm [5.5 in]
Gewicht product 405 g [14.3 oz]
Hoogte product 36 mm [1.4 in]
Kleur Zwart & Zilver
Lengte product 180 mm [7.1 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 1016 g [35.9 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Wifi-toegangspunt voor gasten / accountgenerator
1 - Ethernet-kabel
2 - Schroeven voor wandmontage
1 - Voedingsadapter
1 - Verkorte handleiding
1 - Gebruiksaanwijzings-CD

Certificaties

Verwante producten

Outdoor Wireless-N Access Point IP67 gecertificeerd - 5GHz 802.11a/n PoE-Powered WLAN AP
R300WN22MO5E
Outdoor Wireless-N Access Point IP67 gecertificeerd - 5GHz 802.11a/n PoE-Powered WLAN AP

Voeg buiten een 5 GHz wifi-verbinding toe, met een robuust industrieel toegangspunt - met PoE-voeding

248,99 € exc BTW
301,28 € inc BTW
300 Mbps 2T2R draadloos-N Access Point met wandmontage - 2,4 GHz 802.11b/g/n wifi-toegangspunt met PoE-voeding
AP300WN22WUE
300 Mbps 2T2R draadloos-N Access Point met wandmontage - 2,4 GHz 802.11b/g/n wifi-toegangspunt met PoE-voeding

Installeer een compact, in de wand ingebouwd 802.11b/g/n-toegangspunt met RJ45 LAN- en RJ11-telefoonpoorten door bestaande netwerkkabels te gebruiken

183,99 € exc BTW
222,63 € inc BTW
Outdoor Wireless-N Access Point - 5GHz 802.11a/n PoE-Powered WLAN AP
R300WN22OP5E
Outdoor Wireless-N Access Point - 5GHz 802.11a/n PoE-Powered WLAN AP

Maak verbinding met of breid het bereik uit van een Wireless-N (300 Mbps) WiFi netwerk naar een plaats buiten

109,99 € exc BTW
133,09 € inc BTW
150 Mbps 1T1R draadloos-N access point voor buiten - 2,4 GHz 802.11b/g/n PoE-aangestuurd WiFi-AP
AP150WN1X1OE
150 Mbps 1T1R draadloos-N access point voor buiten - 2,4 GHz 802.11b/g/n PoE-aangestuurd WiFi-AP

Creëer een krachtig draadloos N-netwerk op lange afstand vanaf een vaste netwerkverbinding - PoE-aangestuurd

89,99 € exc BTW
108,89 € inc BTW

Accessoires