StarTech.com

USB 150Mbit/s Mini Draadloze Netwerkkaart - 802.11n/g 1T1R

Voeg draadloze connectiviteit met hoge snelheid toe aan een pc of laptop via USB

Productcode: USB150WN1X1

  • Uiterst compacte en lichtgewicht uitvoering
  • Antenneconfiguratie met 1 zender en 1 ontvanger (1x1:1)
  • Voldoet aan de IEEE 802.11n-standaard met overdrachtsnelheden tot 150 Mbit/s
Bekijk meer
  • Achterwaarts compatibel met IEEE 802.11b/g voor verbindingen tot respectievelijk 11/54 Mbit/s
  • Ondersteunt draadloze beveiliging zoals 64/128-bits WEP en WPA
  • Zendbereik tot 100m binnenshuis en 300m buitenshuis
  • Wi-Fi Protected Setup (WPS) drukknop of software-configuratie
  • Ondersteuning voor Infrastructuur- en Ad-Hoc-netwerken
16,99 € EUR exc BTW
20,56 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Antenneconfiguratie 1x1:1 (TxR:S)
Bus type USB 2.0
Chipsetcode Realtek - RTL8188EUS
Industriestandaarden IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Interface Draadloos
Prestaties
Beveiligingsmogelijkheden TKIP/AES
WEP-encryptie
WPA and WPA2-PSK Data Encryption
Frequentie 2.4 GHz
Full duplex ondersteuning Ja
Maximale overdrachtsnelheid 150 Mbit/s
MTBF 44,000 Hours
Connector(en)
Type connector(en) 1 - Draadloos N (IEEE 802.11n)
1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS® 10.5 tot 10.14
Linux 2.6.x tot 4.11.x alleen LTS-versies
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten Vrije USB-poort
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 75°C (-4°F to 167°F)
Vochtigheid 10% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 15 mm [0.6 in]
Gewicht product 0 g [0 oz]
Hoogte product 0.8 cm [0.3 in]
Kleur Zwart
Lengte product 19 mm [0.7 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 14 mm [0.6 in]
Package Length 17.2 cm [6.8 in]
Package Width 11.1 cm [4.4 in]
Verzendgewicht (verpakt) 42 g [1.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB draadloze netwerkadapter
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS® 10.5 tot 10.14
Linux 2.6.x tot 4.11.x alleen LTS-versies

Certificaties

Verwante producten

USB 150 Mbps Mini draadloze netwerkadapter - 802.11n/g 1T1R USB wifi-adapter - wit
USB150WN1X1W
USB 150 Mbps Mini draadloze netwerkadapter - 802.11n/g 1T1R USB wifi-adapter - wit

Voeg high-speed draadloze N-connectiviteit via USB toe aan een desktop- of laptopsysteem

18,99 € exc BTW
22,98 € inc BTW