StarTech.com

AC750 Dual Band Wireless-AC Access Point, router en repeater - wand stekker

Maak een draadloze-AC hotspot vanaf een vaste netwerkverbinding of breid het bereik van uw bestaande wifi-netwerk uit

Productcode: WFRAP433ACD

  • Voeg veelzijdige prestatieopties toe aan uw wifi-netwerk, met 3 draadloze modi: extender, router en toegangspunt
  • Compacte wandstekker, geen extra voedingsadapter nodig
  • Gelijktijdige 2,4 GHz (300 Mbps) en 5 GHz (450 Mbps) aansluitingen
Bekijk meer
  • Maakt tot 32 gelijktijdige wifi-gebruikers mogelijk
  • Compatibel met IEEE 802.11ac/802.11a /802.11n/802.11g/802.11b normen
  • Geïntegreerde RJ45 10/100 Mbps WAN- en LAN-poorten
  • Ondersteunt WEP, WPA en WPA2 draadloze beveiliging
  • WPS-knop voor one-touch draadloze beveiligingscodering
  • 3 x 3dBi interne antennes (2 voor 2,4 G en 1 voor 5 G)
  • Resetknop
84,99 € EUR exc BTW
102,84 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Antenneconfiguratie 2.4G 2T2R, 5G 1T1R
Chipsetcode Realtek - RTL8881AN
Realtek - 8192ER
Industriestandaarden IEEE 802.11ac/ 802.11a / 802.11n/ 802.11g/ 802.11b
Interface Draadloos
Poorten 1
Prestaties
Auto MDIX Ja
Beveiligingsmogelijkheden WEP-encryptie
WPA and WPA2-PSK Data Encryption
WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption
Frequentiebereik 2.4 ~ 5GHz
Full duplex ondersteuning Ja
Max. afstand 300 m / 950 ft
Maximale overdrachtsnelheid 300 Mbps bij 2,4 GHz en 450 Mbps bij 5 GHz
Connector(en)
Type connector(en) 2 - RJ-45 Vrouwelijk
1 - Wireless AC (IEEE 802.11ac)
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten Beschikbaar stopcontact met netstroom
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Power
1 - LAN-verbinding/activiteit
1 - WAN link/activiteit
1 - Wifi-koppeling/activiteit
Voeding
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 0.1A Max
Vermogensopname 3W/4W (avg/max)
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 70°C (14°F to 149°F)
Vochtigheid 10% ~ 90%
Fysieke eigenschappen
Breedte product 50 mm [2 in]
Gewicht product 102 g [3.6 oz]
Hoogte product 7 cm [2.8 in]
Kleur Wit
Lengte product 61 mm [2.4 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 97 mm [3.8 in]
Package Length 12 cm [4.7 in]
Package Width 11.8 cm [4.6 in]
Verzendgewicht (verpakt) 229 g [8.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Draadloos AC-Access Point met wandstekker
1 - network cable
3 - Uitwisselbare wandstekkers (US/GB/EU)
Auto-Negotiation Ja

Certificaties