StarTech.com

Gigabit Ethernet Single-Mode Glasvezel Converter SC 40 km - 1000 Mbit/s

Verleng een Gigabit Ethernet-verbinding met 40 km via single-mode SC glasvezel

Productcode: ET91000SM402

  • Kan onafhankelijk worden gebruikt of worden geïnstalleerd in de ETCHS2U-behuizing
  • Op voordelige manier verlengen/overbruggen van netwerken via glasvezelkabel
  • Geavanceerde functies zoals het doorgeven van verbindingsverlies, statuscontrole op afstand, lengtes van twee frames
Bekijk meer
  • Maximale lengte glasvezelkabel van 40 km
  • Ondersteuning voor full-duplex of half-duplex
  • Snel en eenvoudig te instelleren, gemakkelijk in het gebruik
639,99 € EUR exc BTW
774,39 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
PoE Nee
WDM Nee
Prestaties
Auto MDIX Ja
Glasvezelmodus Half/Full-Duplex
Glasvezeltype Single-Mode
Golflengte 1310nm
Max. overdrachtsafstand 40 km (24.8 mi)
Maximale overdrachtsnelheid 2000 Mbit/s (full-duplex-modus)
MTBF 65,000 Hours
Connector(en)
Connectoren lokale eenheid 1 - Glasvezel SC duplex Vrouwelijk
1 - RJ-45 Vrouwelijk
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 0.36A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 12V DC
Uitgangsstroom 1.6 A
Vermogensopname 4
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid 10% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 95 mm [3.7 in]
Gewicht product 600 g [21.2 oz]
Hoogte product 2 cm [0.8 in]
Kleur Zwart
Lengte product 16 cm [6.3 in]
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Package Height 91 mm [3.6 in]
Package Length 20.5 cm [8.1 in]
Package Width 14 cm [5.5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0.7 kg [1.5 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Glasvezel-converter
1 - Universele voedingsadapter (US/EU/GB/AU)
1 - Aardingsschroef
1 - Handleiding

Certificaties

Verwante producten

1000 Mbit/s Gigabit Single Mode Glasvezel Converter LC 40 km
ET1000S40LC2
1000 Mbit/s Gigabit Single Mode Glasvezel Converter LC 40 km

Verleng een Gigabit Ethernet-verbinding met 40 km via single-mode LC glasvezel

546,99 € exc BTW
661,86 € inc BTW

Accessoires