StarTech.com

Gigabit ethernet glasvezel media converter met open SFP slot

Converteer en breid verschillende netwerken uit over een gigabit glasvezelkabelverbinding met de door u gewenste SFP

Productcode: MCM1110SFP

  • Converteer een RJ45 koperen Ethernet-verbinding in een glasvezelverbinding om uw netwerk voordelig uit te breiden
  • Gigabit open SFP-sleuf om de uitbreidingsafstand van uw netwerk op uw eisen af te stemmen met bijna elke multi- of single-mode transceiver die aan MSA voldoet
  • 10/100/1000 Mbps compatibele RJ45-poort ondersteunt auto-negotiation om verschillende netwerksnelheden en apparaten te verbinden aan een gigabit glasvezelnetwerk
Bekijk meer
  • Compact standalone design en wandmontageoptie voor gemakkelijke en comfortabele installatie
  • Link Fault Pass (LFP) ondersteund
  • Duurzame metalen behuizing
  • Auto MDIX
  • Transparant voor IEEE 802.1Q VLAN-tagging
  • 9K jumbo frame ondersteund
103,99 € EUR exc BTW
125,83 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Industriestandaarden IEEE 802.3 10BASE-T
IEEE 802.3u 100BASE-TX
IEEE 802.3ab 1000BASE-T
IEEE 802.3z 1000BASE-SX
IEEE 802.3z 1000BASE-LX
PoE Nee
WDM Nee
Prestaties
Auto MDIX Ja
Compatibele netwerken 10/100/1000 Mbps
Glasvezelmodus Full-Duplex
Glasvezeltype Multi-Mode
Single-Mode
Maximale overdrachtsnelheid 1 Gbps
MTBF > 50.000 uur bij 25 °C
Connector(en)
Connectoren lokale eenheid 1 - RJ-45 Vrouwelijk
1 - SFP-sleuf Vrouwelijk
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Glasvezel-dataoverdrachtsnelheden en afstanden zijn afhankelijk van de gebruikte SFP-transceiver (apart verkrijgbaar)
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Power
1 - Glasvezel poortverbinding/act
1 - Koperen poortverbinding/act
1 - 1000 Mbit/s
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 1 A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype N
Uitgangsspanning 5 DC
Uitgangsstroom 2 A
Vermogensopname 5
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid 5% - 95% rel. vochtigheid (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 70 mm [2.8 in]
Gewicht product 184 g [6.5 oz]
Hoogte product 2.6 cm [1 in]
Kleur Bruin
Lengte product 95 mm [3.7 in]
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Package Height 68 mm [2.7 in]
Package Length 13.9 cm [5.5 in]
Package Width 28.4 cm [11.2 in]
Verzendgewicht (verpakt) 544 g [19.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Gigabit Ethernet glasvezel media converter met open SFP-sleuf
1 - Universele voedingsadapter (N-A/EU/VK/AU)

Certificaties

Verwante producten

Gigabit ethernet glasvezel media converter - 850nm MM LC - 550m
MCM1110MMLC
Gigabit ethernet glasvezel media converter - 850nm MM LC - 550m

Converteer en breid verschillende netwerken uit over een gigabit glasvezel kabelverbinding tot 550 m

154,99 € exc BTW
187,54 € inc BTW
Gigabit ethernet glasvezelmediaconverter met open SFP-sleuf
ET91000SFP2
Gigabit ethernet glasvezelmediaconverter met open SFP-sleuf

Verander en breid een gigabit Ethernet-verbinding via glasvezel uit met de gigabit SFP van uw keuze

205,99 € exc BTW
249,25 € inc BTW
Gigabit Ethernet Multi-Mode Glasvezel Converter SC 550m - 1000 Mbit/s
ET91000SC2
Gigabit Ethernet Multi-Mode Glasvezel Converter SC 550m - 1000 Mbit/s

Verleng een Gigabit Ethernet-verbinding met 550m via multi-mode SC glasvezel

203,99 € exc BTW
246,83 € inc BTW
Gigabit Ethernet Single-Mode Glasvezel Converter SC 40 km - 1000 Mbit/s
ET91000SM402
Gigabit Ethernet Single-Mode Glasvezel Converter SC 40 km - 1000 Mbit/s

Verleng een Gigabit Ethernet-verbinding met 40 km via single-mode SC glasvezel

639,99 € exc BTW
774,39 € inc BTW
10/100 Mbps Ethernet Single Mode WDM Fiber Media Converter Kit (SC)
ET90110WDM2
10/100 Mbit Ethernet Single-Mode WDM Glasvezel Converter Set SC 20km

Verleng een 10/100 Mbit/s Ethernet-verbinding met 20 km via een enkele SC-glasvezelkabel

489,99 € exc BTW
592,89 € inc BTW
Glasvezel Converter Gigabit 1000Mbit MM Glasvezel LC 550m
ET91000LC2
Glasvezel Converter Gigabit 1000Mbit MM Glasvezel LC 550m

Verleng een Gigabit Ethernet-verbinding met 550 m via multi-mode LC glasvezel

251,99 € exc BTW
304,91 € inc BTW

Accessoires