StarTech.com

VDSL2 Ethernet-extenderset via single-pair draad - 10/100 Mbps - 1,5 km

Kies de juiste schaal van uw 10/100 Mbps Ethernet-netwerk tot een afstand van 1,5 km via RJ11-telefoonlijnen

Productcode: 110VDSLEX2EU

  • Verminder extra kosten door gebruik van uw bestaande telefoonlijnen of RJ11-kabel
  • Gemakkelijke punt-naar-punt-verlenging over grotere afstanden dan met standaard 10/100 Mbps Ethernet-kabels
  • Beveiligt uw aangesloten apparatuur tegen elektrostatische ontladingen bij 8 kV lucht en 4 kV contact en tegen stootspanningen
Bekijk meer
  • Compact desktopdesign met wandmontageoptie
  • Eenvoudige plug & play installatie
  • Ondersteunt auto-MDIX, auto-negotiation, full-duplex bediening en VLAN tagging
398,99 € EUR exc BTW
482,78 € EUR inc BTW

Overzicht

Met de VDSL2 Ethernet-extenderset van StarTech.com kunt u op afstand een netwerksegement of apparaat met uw netwerk verbinden, via een RJ11-telefoonkabel.

De netwerkextender is een eenvoudige, betrouwbare en goedkope oplossing voor netwerkaansluitingen over grote afstanden. De extender zorgt niet alleen dat de snelheid behouden blijft, maar beschermt uw investeringen ook door uw aangesloten apparaat tegen stootspanningen en elektrostatische ontladingen (ESD) te beveiligen.

Simple VDSL2 solution to extend a network device over RJ 11 cable

Apparaten over grote afstanden aansluiten

De VDSL2 extender vermindert het aansluitprobleem van uw apparaten of werkstations in een netwerk doordat de afstand niet meer is beperkt tot 100 m, de maximumafstand die bij CATx Ethernet-kabels gebruikelijk is. Nu kunt u apparaten over grotere afstanden aansluiten met de bestaande RJ11-kabels, terwijl u toch de snelle 10/100 Mbps Ethernet-verbinding behoudt.

Met de extenderset, een perfecte oplossing voor het aansluiten van afgelegen aansluitpunten, kiosken of serverruimtes via een single-pair koperen draad, kunt u data verzenden en ontvangen op een afstand tot 1500 m bij 17 Mbps, of 300 m bij 100 Mbps.

Voordelig, betrouwbaar en comfortabel

Met deze handige extender kunt u apparaten in aparte gebouwen op dezelfde locatie in een netwerk integreren, wat u geldt bespaart. Met bestaande eenvoudige oude telefoonlijnen (POTS) kunt u netwerktoegang bieden via bestaande telefoonlijnen, wat perfect is voor oudere gebouwen.

U kunt de extender ook combineren met een enkele punt-naar-punt RJ11-kabel, waardoor u meer opties heeft voor netwerkaansluitingen in situaties waar standaard CATx vaste of draadloze toegang niet beschikbaar of onbetrouwbaar is.

Alles-in-een gebruiksvriendelijke oplossing

Als echte out-of-the-box-oplossing omvat de extenderset de uitwisselbare zender en ontvanger, die met de geïntegreerde DIP-schakelaars volledig aan de wensen van de gebruiker kunnen worden aangepast. De installatie is snel en eenvoudig omdat geen software of stuurprogramma's hoeven te worden geïnstalleerd.

De 110VDSLEX2EU heeft ook een compacte behuizing, perfect voor desktops of wandmontage, en wordt gedekt door de 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

Sluit gebruikers of netwerksegmenten aan op afgelegen plaatsen in een groot complex of in afzonderlijke gebouwen

Perfect voor stenen, betonnen of oudere gebouwen waar netwerkconnectiviteit meestal niet beschikbaar is

Breid netwerktoegang uit of sluit IP-camera's en wifi-toegangspunten aan op afgelegen plaatsen in een stadium of auditorium of op een universiteitsterrein

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Certificaties EN61000-4-5 2KV
EN61000-4-2 - Contact +/- 4KV, Air +/- 8KV
Chipsetcode Metanoia - MT2301GL-A1
Metanoia - MT3301GN-A3
Industriestandaarden IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX
Voldoet aan VDSL2 ITU-T G.993.2, VDSL ITU-T G.993.1 en VDSL2/VDSL ITU-T G.997.1
IEEE 802.3x full-duplex flow control, IEEE 802.1Q VLAN tagging
Poorten 1
Prestaties
Algemene specificaties Ondersteunt jumboframe - 9K max.
Full-duplex ondersteuning - Ja
Auto-negotation - Ja
VLAN tagging - Ja
Auto MDIX Ja
Max. afstand 1.5 km (0.9 mi)
Maximale overdrachtsnelheid 200 Mbps - full-duplex
MTBF 22.500 uur
Connector(en)
Aansluitingen externe eenheid 1 - RJ-45 Vrouwelijk
1 - RJ-11 Vrouwelijk
Connectoren lokale eenheid 1 - RJ-45 Vrouwelijk
1 - RJ-11 Vrouwelijk
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Power
1 - Ethernet
1 - VDSL
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief 2 wisselstroomadapters
Ingangsspanning 240V AC
Ingangsstroom 0.2 A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype N
Uitgangsspanning 5 DC
Uitgangsstroom 1.0 A
Vermogensopname 3
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 65°C (-4°F to 149°F)
Vochtigheid 10% - 90% rel. vochtigheid (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 67 mm [2.6 in]
Gewicht product 90 g [3.2 oz]
Hoogte product 30 mm [1.2 in]
Kleur Zwart
Lengte product 101 mm [4 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 634 g [22.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Ethernet VDSL2 - zender
1 - Ethernet VDSL2 - ontvanger
2 - RJ45-kabels
2 - Wandmontageschroeven en -ankers
8 - Rubberen Voetjes
2 - Voedingsadapter
1 - Handleiding

Certificaties

Verwante producten

10/100 VDSL Ethernet over Single Pair Wire Extender Kit
110VDSLEXTEU
10/100 VDSL2 Ethernet extender - LAN netwerk verlenger tot 1km

Breid uw 10/100 Mbit/s netwerk uit tot op een kilometer via ethernet of RJ11-telefoonlijnen

478,99 € exc BTW
579,58 € inc BTW
1-poort naar 4-poorts VDSL2 Ethernet-extenderset via single-pair draad - 10/100 Mbps - 1 km
410VDSLEXT2
1-poort naar 4-poorts VDSL2 Ethernet-extenderset via single-pair draad - 10/100 Mbps - 1 km

Breid uit 10/100 Mbps Ethernet-netwerk uit tot 1 km via RJ11 telefoonlijnen en sluit max. vier RJ45 netwerkapparaten op afstand aan

509,99 € exc BTW
617,09 € inc BTW

Accessoires