StarTech.com

5-poorts onbeheerde industriële gigabit PoE-switch met 4 Power over Ethernet-poorten

Sluit gigabit Ethernet en voeding aan op 4 voor PoE geschikte apparaten, met 15,4 W met uitgangspoort

Productcode: IES51000POE

  • 4 10/100/1000 Mbps Power over Ethernet-poorten, plus Uplink
  • Max. 15,4 W voor iedere PSE/PoE-poort
  • Auto-negotiation voor netwerksnelheid en full/half-duplex
Bekijk meer
  • Store-and-forward schakelmechanisme
  • IEEE 802.3x flow-control voor full-duplex en back-pressure flow-control voor half-duplex
  • Robuuste metalen behuizing
326,99 € EUR exc BTW
395,66 € EUR inc BTW

Overzicht

Dankzij de IES51000POE 5-poorts gigabit PoE-switch met 4 PSE-poorten kunt u gigabit ethernet en voeding op maximaal 4 PoE-apparaten aansluiten, alsmede een combinatie van PoE en niet-PoE-componenten.

Deze compacte Power over Ethernet-switch geeft u de vrijheid om uw apparatuur op plaatsen zonder stopcontacten neer te zetten. De switch voldoet aan IEEE 802.3af-normen en voorziet in maximaal 15,4 W per poort, met een totale energievoorziening van 62 W. Als een echte, onbeheerde schakeloplossing voelen de 4 PSE (Power Sourcing Equipment)-poorten aan of de aangesloten apparaten voor PoE geschikt zijn of alleen dataconnectiviteit nodig hebben, terwijl alle 5 poorten zelfstandig onderhandelen tussen 10/100/1000 Mbps netwerksnelheid en duplex.

De gigabit Ethernet-switch beschikt over een stevige, op de wand monteerbare, duurzame metalen behuizing en LED's op het frontpaneel voor een snelle aanduiding van de verbindingssnelheid en -status.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

StarTech.com Voordeel

  • Voed uw apparaten met volledige 15,4 W voeding per poort zonder elektrische kabels
  • Verlaag onkosten door een bestaande standaard Cat5/5e/6-ethernetkabel te gebruiken voor het afgeven van voeding en gegevens
  • Voor een duurzame prestatie in ruwe omstandigheden met een stevige stalen constructie

Toepassingen

Voorzie een bewakingscamera / netwerk-webcam van stroom op een afgelegen locatie waar een stroomaansluiting niet mogelijk is

Ideaal om een Wireless Access Point (WAP) van stroom te voorzien in een zakelijke omgeving

Ideaal voor IT-beheerders die PoE-compatibele VoIP-telefoons willen invoeren

Voorzie uw intercom- of omroepinstallatie van stroom

Installeer touchscreens en informatiezuilen op afstand

Toepassingen in de detailhandel zoals RFID-lezers

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Chipsetcode Realtek - RTL8370
Industriestandaarden IEEE 802.3af Power Over Ethernet, IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX, IEEE 802.3ab 1000BASE-TX, IEEE 802.3x
Poorten 5
Prestaties
Auto MDIX Ja
Buffergrootte 104 KB
Compatibele netwerken 10/100/1000 Mbps
Flow-control Half-duplex tegendruk en IEEE802.3x full-duplex
Full duplex ondersteuning Ja
Maximale overdrachtsnelheid 2 Gbps (full-duplex)
Switching-architectuur Store-and-Forward
Connector(en)
Type connector(en) 5 - RJ-45 Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen OS Independent; No additional drivers or software required
Speciale opmerkingen / vereisten
Patents and Licenses The following patents are licensed for this product. This list might not be all inclusive.
• United States Patent No. 5,406,260 (expired)
• United States Patent No. 6,650,622
• United States Patent No. 7,457,250
• United States Patent No. 8,155,012
• United States Patent No. 8,902,760
• United States Patent No. 8,942,107
• United States Patent No. 9,019,838
• United States Patent No. 9,049,019
• United States Patent Application No. 14/695,456
• United States Patent Application No. 14/726,940
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Power
1 - Uplink
4 - LAN
4 - PoE
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 ~ 240 AC
Ingangsstroom 2 A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 48 DC
Uitgangsstroom 1.35 A
Vermogensopname 62
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Vochtigheid 10% - 90% rel. vochtigheid (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 90 mm [3.5 in]
Gewicht product 366 g [12.9 oz]
Hoogte product 28 mm [1.1 in]
Kleur Zwart
Lengte product 130 mm [5.1 in]
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 1.4 kg [3.1 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Gigabit ethernet PoE-switch
4 - Bevestigingsschroeven
1 - Set, rubberen steunen
1 - Universele voedingsadapter
3 - Voedingskabels (NA, EU, VK, ANZ)
1 - Handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

Dual Port PCI Express Gigabit Ethernet PCIe-netwerkkaart adapter - PoE/PSE
ST2000PEXPSE
Dual Port PCI Express Gigabit Ethernet PCIe-netwerkkaart adapter - PoE/PSE

Voeg twee Power-over-Ethernet Gigabit-poorten toe aan een PCI Express-computer

181,99 € exc BTW
220,21 € inc BTW

Accessoires