StarTech.com

5-poorts industriële Ethernet-switch - op een DIN-rail monteerbaar

Breid uw netwerkconnectiviteit uit met deze robuuste onbeheerde 10/100 Mbps switch

Productcode: IES5102

  • Maak een netwerk van max. 5 Ethernet-apparaten, zelfs in een industriële omgeving, met een robuuste switch met IP30
  • 12-48 VDC klemmenblokingang met breed bereid
  • Eenvoudige installatie met geïntegreerde DIN-railsteun
Bekijk meer
  • Breder bedrijfstemperatuurbereik, ideaal voor industriële omgevingen
  • IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet
  • Ondersteunt 10BaseT/100BaseTX en full-duplex/half-duplex Auto-Negotiation
  • Onders IEEE 802.3x datatransportbesturing en tegendruk
  • Store-and-forward schakelmechanisme
128,99 € EUR exc BTW
156,08 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Certificaties EN61000-6-2
EN61000-6-4
EN61000-4-3 (Radiated RFI Standards)
EN61000-4-4 (Burst Standards)
EN61000-4-6 (Induced RFI Standards)
EN61000-4-8 (Magnetic Field Standards)
IEC60068-2-6 Fc (Vibration)
IEC60068-2-27 Ea (Shock)
Industriestandaarden IEEE 802.3 (10BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-TX)
IEEE 802.3az (Energie-efficiënt Ethernet)
IEEE 802.1P Quality of Service (QoS)
Interface RJ45 (10/100 Ethernet)
Poorten 5
Prestaties
Auto MDIX Ja
Buffergrootte 56 KB
Compatibele netwerken 10/100 Mbps
Flow-control IEEE 802.3x full-duplex
Full duplex ondersteuning Ja
Jumbo Frame Support Nee
Maximale kabellengte 100 m [328 ft]
Maximale overdrachtsnelheid 200 Mbps (Full-Duplex)
MTBF 1.179.133 uur
Overspanningsbeveiliging Elektrostatische ontlading: EN61000-4-2
Stootspanningen: EN61000-4-5
Switching-architectuur Store-and-Forward
Connector(en)
Externe poorten 5 - RJ-45 Vrouwelijk
1 - Aansluitblok (3 draden)
Software
Besturingssystemen OS Independent; No additional drivers or software required
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Power
5 - Verbinding/activiteit
5 - Activiteit (100 Mbps)
Voeding
Inclusief voedingsadapter Aansluitblok
Ingangsspanning 12 ~ 48 DC
Vermogensopname 2.12W Max
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Opslagtemperatuur -25°C to 85°C (-13°F to 185°F)
Vochtigheid 5% - 95% rel. vochtigheid (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 25 mm [1 in]
Gewicht product 150 g [5.3 oz]
Hoogte product 11 cm [4.3 in]
Kleur Zwart
Lengte product 70 mm [2.8 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 79 mm [3.1 in]
Package Length 19.8 cm [7.8 in]
Package Width 17.8 cm [7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 312 g [11 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 5-poorts Ethernet switch (inclusief aangesloten DIN-railsteun)
1 - Aansluitblok
1 - Gebruiksaanwijzings-CD
Auto-Negotiation Ja
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

5-poorts onbeheerde industriële gigabit Ethernet switch - op een DIN-rail / wand monteerbaar
IES51000
5-poorts onbeheerde industriële gigabit Ethernet switch - op een DIN-rail / wand monteerbaar

Bouw een netwerk van maximaal 5 Ethernetapparaten via een robuuste, industriële Gigabit Ethernet switch - DIN / op de wand te monteren

217,99 € exc BTW
263,77 € inc BTW

Accessoires