StarTech.com

5-poorts onbeheerde industriële gigabit Ethernet switch - op een DIN-rail / wand monteerbaar

Bouw een netwerk van maximaal 5 Ethernetapparaten via een robuuste, industriële Gigabit Ethernet switch - DIN / op de wand te monteren

Productcode: IES51000

  • 5 10/100/1000 Mbps onbeheerde RJ45 Ethernet-poorten
  • Metalen, op een DIN-rail of wand monteerbare IP30-behuizing
  • Breed redundant vermogen door twee 12-58 VDC klemmenblokingangen, met alarmrelais
Bekijk meer
  • Beveiliging tegen overstroom en omgekeerde polariteit
  • Uitgebreid bedrijfstemperatuurbereik (-40 °C tot 75 °C)
  • Snelheid/duplex auto-negotiation en automatische MDIX-detectie op elke poort
  • Tot 9K Jumbo Frame ondersteuning
  • IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet
  • Ondersteunt IEEE 802.3x datastroomregeling en tegendruk
217,99 € EUR exc BTW
263,77 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Industriestandaarden IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-TX
IEEE 802.1p QoS, IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet, IEEE 802.3ad Link Aggregation
IP30 (behuizing)
Interface RJ45 (gigabit Ethernet)
Poorten 5
Prestaties
Auto MDIX Ja
Buffergrootte 128 KB
Compatibele netwerken 10/100/1000 Mbps
Flow-control Half-duplex tegendruk en IEEE802.3x full-duplex
Full duplex ondersteuning Ja
Jumbo Frame Support 9K max.
Maximale kabellengte 100 m [328 ft]
Maximale overdrachtsnelheid 2 Gbps (full-duplex)
Switching-architectuur Store-and-Forward
Connector(en)
Type connector(en) 5 - RJ-45 Vrouwelijk
1 - Klemmenblok (6-draads) Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen OS Independent; No additional drivers or software required
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - P1 (voeding) indicator
1 - P2 (voeding) indicator
1 - ALM (alarm) indicator
5 - Koppeling / Act
5 - Snelheidsindicator
Voeding
Inclusief voedingsadapter Aansluitblok
Ingangsspanning 12 ~ 58 DC
Vermogensopname 3.63W Max.
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur -40°C to 75°C (-40°F to 167°F)
Opslagtemperatuur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Vochtigheid 5% - 95% rel. vochtigheid (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 89 mm [3.5 in]
Gewicht product 328 g [11.6 oz]
Hoogte product 2.8 cm [1.1 in]
Kleur Zwart
Lengte product 11.1 cm [4.4 in]
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Package Height 83 mm [3.3 in]
Package Length 17.6 cm [6.9 in]
Package Width 13.9 cm [5.5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 523 g [18.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Industriële Ethernet Switch
2 - Wandmontagesteunen
1 - DIN-railclip
4 - Schroeven
1 - Aansluitblok
1 - Handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

6-poorts onbeheerde industriële gigabit Ethernet switch met 4 PoE+ poorten en spanningsregeling - op een DIN-rail / wand monteerbaar
IES61002POE
6-poorts onbeheerde industriële gigabit Ethernet switch met 4 PoE+ poorten en spanningsregeling - op een DIN-rail / wand monteerbaar

Sluit gigabit ethernetdata en voeding aan op 4 PoE-geschikte apparaten, met 2 extra GbE-poorten en redundante voedingsingang

518,99 € exc BTW
627,98 € inc BTW
8-poorts onbeheerde industriële gigabit Power over Ethernet switch - 802.3af/at PoE+ switch - op de wand monteerbaar
IES81000POE
8-poorts onbeheerde industriële gigabit Power over Ethernet switch - 802.3af/at PoE+ switch - op de wand monteerbaar

Sluit voeding en gigabit ethernetgegevens op 8 PoE-apparaten aan, met 30 W output per poort - op de wand te monteren

426,99 € exc BTW
516,66 € inc BTW
5-poorts onbeheerde industriële gigabit PoE-switch met 4 Power over Ethernet-poorten
IES51000POE
5-poorts onbeheerde industriële gigabit PoE-switch met 4 Power over Ethernet-poorten

Sluit gigabit Ethernet en voeding aan op 4 voor PoE geschikte apparaten, met 15,4 W met uitgangspoort

326,99 € exc BTW
395,66 € inc BTW

Accessoires