StarTech.com

6-poorts onbeheerde industriële gigabit Ethernet switch met 4 PoE+ poorten en spanningsregeling - op een DIN-rail / wand monteerbaar

Sluit gigabit ethernetdata en voeding aan op 4 PoE-geschikte apparaten, met 2 extra GbE-poorten en redundante voedingsingang

Productcode: IES61002POE

  • 4 PoE+/ PSE (voeding + data) gigabit met IEEE 802.3at / 802.3af compatibele poorten en 2 extra GbE-poorten
  • Ondersteunt tot 55 V / 30 W max. output per PoE poort
  • Redundante voedingsingangen via 24/48V DC klemmenblok met alarmrelais
Bekijk meer
  • Geschikt voor ingangsspanningen tussen 20 en 57 V DC
  • DC naar DC 24 V step-up converter
  • Breed bedrijfstemperatuurbereik -40 °C tot 75 °C
  • Metalen behuizing met IP 30
  • DIN-rail en op de wand te monteren
518,99 € EUR exc BTW
627,98 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Certificaties EN61000-6-4 – Emission for industrial environment

EN61000-6-2 Immunity for Industrial environment
EN61000-4-3 (RS) Level 3, Criteria A
EN61000-4-6 (CS) Level 3, Criteria A
EN61000-4-8 (Magnetic Field) Level 3, Criteria A

Rail Traffic: EN50121-4
Shock IEC: 60068-2-27
Freefall: IEC 60068-2-32
Vibration: IEC 60068-2-6
Industriestandaarden IEEE 802.3at, 802.3af, 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3x
Poorten 6
Prestaties
Auto MDIX Ja
Compatibele netwerken 10/100/1000 Mbps
Full duplex ondersteuning Ja
Maximale kabellengte 100 m [328 ft]
Maximale overdrachtsnelheid 2 Gbps (full-duplex)
MTBF 296, 517 Hours
Overspanningsbeveiliging EN 61000-4-2 (ESD) niveau 3, criterium B
EN 61000-4-4 (EFT) niveau 3, criterium A
EN 61000-4-5 (stootspanning) niveau 3, criterium B
Switching-architectuur Store-and-Forward
Connector(en)
Type connector(en) 1 - Klemmenblok (6-draads) Vrouwelijk
6 - RJ-45 Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen OS Independent; No additional drivers or software required
Speciale opmerkingen / vereisten
Patents and Licenses The following patents are licensed for this product. This list might not be all inclusive.
• United States Patent No. 5,406,260 (expired)
• United States Patent No. 6,650,622
• United States Patent No. 7,457,250
• United States Patent No. 8,155,012
• United States Patent No. 8,902,760
• United States Patent No. 8,942,107
• United States Patent No. 9,019,838
• United States Patent No. 9,049,019
• United States Patent Application No. 14/695,456
• United States Patent Application No. 14/726,940
Indicatoren
LED-indicatoren 2 - Power
6 - 100/1000 Mbps
6 - Koppeling / Act
4 - PoE
1 - Storing
Voeding
Inclusief voedingsadapter Aansluitblok
Ingangsspanning 20 ~ 57 DC
Vermogensopname 143 W Max (120 W for PoE)
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur -40°C to 75°C (-40°F to 167°F)
Opslagtemperatuur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Vochtigheid 5% - 95% rel. vochtigheid (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 63 mm [2.5 in]
Gewicht product 831 g [29.3 oz]
Hoogte product 13.5 cm [5.3 in]
Kleur Zwart
Lengte product 10.6 cm [4.2 in]
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Package Height 77 mm [3 in]
Package Length 23.4 cm [9.2 in]
Package Width 18.8 cm [7.4 in]
Verzendgewicht (verpakt) 1.1 kg [2.4 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 6-poorts gigabit switch
1 - Aansluitblok
1 - Wandmontagesteun met schroeven
1 - DIN-railsteun met schroeven
1 - Handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

8-poorts onbeheerde industriële gigabit Power over Ethernet switch - 802.3af/at PoE+ switch - op de wand monteerbaar
IES81000POE
8-poorts onbeheerde industriële gigabit Power over Ethernet switch - 802.3af/at PoE+ switch - op de wand monteerbaar

Sluit voeding en gigabit ethernetgegevens op 8 PoE-apparaten aan, met 30 W output per poort - op de wand te monteren

426,99 € exc BTW
516,66 € inc BTW
5-poorts onbeheerde industriële gigabit PoE-switch met 4 Power over Ethernet-poorten
IES51000POE
5-poorts onbeheerde industriële gigabit PoE-switch met 4 Power over Ethernet-poorten

Sluit gigabit Ethernet en voeding aan op 4 voor PoE geschikte apparaten, met 15,4 W met uitgangspoort

326,99 € exc BTW
395,66 € inc BTW
Industriële 2-poorts gigabit PoE+ Power over Ethernet-injector 48V / 30W - op de wand te monteren
POEINJ2GI
Industriële 2-poorts gigabit PoE+ Power over Ethernet-injector 48V / 30W - op de wand te monteren

Zorg voor een voedings- en dataverbinding met twee gigabit PoE-apparaten via standaard Ethernet-kabels

177,99 € exc BTW
215,37 € inc BTW

Accessoires