Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

8-poort 10/100 PSE Industriële Power over Ethernet Switch - alle 8 poorten PoE

Productcode: IES8100POEEU

Sluit voeding en data aan op 8 PoE-compatibele apparaten met 15,4 W uitgangsvermogen per poort

Eigenschappen
  • 8 Power-over-Ethernet-poorten van 10/100 Mbit/s

  • Max. 15,4 W voor elke PSE/PoE-poort

  • Auto-detect full/half-duplex, MDI/MDI-X

Meer functies . . .
  • Store-and-forward schakelmechanisme

  • IEEE 802.3x flow-control voor full-duplex en back-pressure flow-control voor half-duplex

  • Robuuste metalen behuizing

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

CPNL BUYDNL ISTNL ACENL
Beschikbaar in
247,99 € EUR exc BTW
300,07 € inc BTW

ID: IES8100POEEU

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Met de IES8100POEEU 8-poort 10/100 Mbit/s Power-over-Ethernet (PoE) Switch kunt u zowel stroom als data doorgeven naar 8 PoE-compatibele apparaten.

De switch voldoet aan de 802.3af-normen en levert tot 15,4 W per poort – meer dan genoeg vermogen voor uw PoE-apparaten. Deze compacte PoE-switch is een flexibele oplossing die u de vrijheid geeft uw apparatuur op locaties te plaatsen waar stopcontacten niet beschikbaar zijn. De switch beschikt over 8 poorten met automatische detectie van full/half-duplex en crossover (MDI/MDI-X). De stevige metalen behuizing zorgt voor duurzaamheid in ruwe industriële omgevingen.

Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

StarTech.com Voordeel
  • Alle 8 poorten zijn PSE en zijn in staat 15,4 W aan vermogen te leveren naar elk aangesloten PoE-apparaat
  • Gebruik bestaande standaard Cat5/5e/6 Ethernet-bekabeling om zowel stroom als data door te geven, zodat apparatuur op afgelegen locaties kan worden geïnstalleerd waar het voorheen onmogelijk was
  • Robuuste, stalen constructie voor duurzaamheid en gebruik in ruwe omgevingen
Compatibel met

Bekijk volledige OS compatibiliteit

OS Independent; No additional drivers or software required

Toepassingen
  • Voorzie een bewakingscamera / netwerk-webcam van stroom op een afgelegen locatie waar een stroomaansluiting niet mogelijk is
  • Ideaal om een Wireless Access Point (WAP) van stroom te voorzien in een zakelijke omgeving
  • Ideaal voor IT-beheerders die PoE-compatibele VoIP-telefoons willen invoeren
  • Voorzie uw intercom- of omroepinstallatie van stroom
  • Installeer touchscreens en informatiezuilen op afstand
  • Toepassingen in de detailhandel zoals RFID-lezers
Productnummers
Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Geheugen 512 K
Industriestandaarden IEEE 802.3af, IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3u 100BASE-TX/FX, IEEE802.3x
Poorten 8
Prestaties
Compatibele netwerken 10/100 Mbps
Flow-control Half-duplex back-pressure en IEEE802.3x full-duplex flow-control
Switching-architectuur Store-and-Forward
Connector(en)
Externe poorten 8 - RJ-45 Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen OS Independent; No additional drivers or software required
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Power
8 - PoE activiteit/status
8 - Verbinding/activiteit
Voeding
Inclusief voedingsadapter International Power Cords
Ingangsspanning 110V-240V AC
Vermogensopname 132
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid 10% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 266 mm [10.5 in]
Gewicht product 1.4 kg [3.1 lb]
Hoogte product 44 mm [1.7 in]
Kleur Zwart
Lengte product 160 mm [6.3 in]
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 1.8 kg [4 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 8-poort PoE-switch
1 - Voedingskabel
1 - Handleiding
Certificaties

Cat6-kabels (1)

Cat6 Patch Cable (UTP) - ETL Verified (Blue)
C6PATCH10BL

3m Cat 6 gegoten RJ45 UTP Gigabit netwerkkabel - Cat6 patchkabel blauw

Leg Gigabit-netwerkverbindingen met Power-over-Ethernet-functionaliteit

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW

Ethernet-verlengers (1)

10/100 PoE Power over Ethernet Splitter 5V/12V
POESPLT100

10/100 PoE Power over Ethernet Splitter 5V/12V

Sluit standaard, niet-PoE randapparatuur aan en voorzie deze van stroom via een Power over Ethernet-kabel

78,99 € exc BTW
95,58 € inc BTW

Serieel via IP device servers en verlengers (1)

1-poort RS232 Seriële Ethernet Device Server - PoE Power Over Ethernet
NETRS2321POE

1-poort RS232 Seriële Ethernet Device Server - PoE Power Over Ethernet

Voor het verbinden, configureren en op afstand beheren van een RS-232 serieel apparaat via een IP-netwerk

190,99 € exc BTW
231,10 € inc BTW

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.