StarTech.com

8 poorts (4 PoE+) Gigabit ethernet switch - managed - wandmonteerbaar met toegang voorzijde

Sluit tot 8 verschillende GbE-apparaten (4 PoE+) aan, gebruik makend van deze IP30 industriële ethernet switch met intelligent Layer 2 management

Productcode: IES81GPOEW

  • Breid uw netwerk uit met 8x RJ45 (4x PoE+) poorten in één gigabit netwerk switch
  • PoE-vermogen tot 30 W per PoE+ poort (120 W budget)
  • Robuust IP30 industrieel design met metalen behuizing en breder temperatuurbereik (-40 ° tot +75 °C)
Bekijk meer
  • Toegang aan voorzijde biedt gemakkelijke toegang tot poorten en indicatielampjes
  • Compact wandmontage- of DIN-railmontagedesign (met magnetische bevestigingen)
  • Layer 2 management voor verbeterde netwerkcontrole, efficiëntie en stabiliteit
  • Compatibel met 10/100/1000 Mbps netwerken
  • Redundante voeding (klemmenblok/DC stekker)
  • IPv4 en IPv6 dual stack management
  • Ondersteunt IGMP en MLD
  • Ondersteuning voor linkaggregatie, VLAN-tagging, Spanning Tree Protocol, poortgebaseerde netwerktoegangscontrole
530,99 € EUR exc BTW
642,50 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Industriestandaarden IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-FX, IEEE 802.3z 1000BASE-SX, IEEE 802.3z 1000BASE-LX, 4-poort IEEE 802.3af/at Power over Ethernet end-span PSE
Poorten 8
Prestaties
Auto MDIX Ja
Buffergrootte 512 KB
Compatibele netwerken 10/100/1000 Mbps
Flow-control IEEE 802.3x pause frame voor full-duplex, back pressure voor half-duplex
Full duplex ondersteuning Ja
Jumbo Frame Support 9K max.
Maximale kabellengte 100 m [328 ft]
Maximale overdrachtsnelheid 2 Gbps (full-duplex)
MTBF > 100.000 uur bij 25 °C
Ondersteunde protocollen IEEE 802.3ad Port Trunk with LACP, IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1p Class of Service, RFC 3810 MLD version 2, RFC 792 ICMP, RFC 2068 HTTP, RFC 1112 IGMP version 1, RFC 2236 IGMP version 2, RFC 3376 IGMP version 3, RFC 2710 MLD version 1, IEEE 802.1Q VLAN Tagging, IEEE 802.1x Port Authentication Network Control, bIEEE 802.1ab LLDP, RFC 768 UDP, RFC 793 TFTP, RFC 791 IP
Overspanningsbeveiliging 6kV ESD, 6kV EFT
Switching-architectuur Store-and-Forward
Connector(en)
Type connector(en) 4 - RJ-45 Vrouwelijk
4 - RJ-45 (PoE+) Vrouwelijk
1 - Aansluitblok (3 draden) Mannelijk
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie 4 poorten ondersteunen IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+) en IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
Ondersteunt PoE Powered Device alive check, geplande voedingsrecycling en time-based PoE schedule
PoE-vermogen tot 30 W per PoE+ poort (120 W budget) en bediening van PoE-voeding op afstand
Een voedingsadapter wordt niet bij deze switch meegeleverd
Patents and Licenses The following patents are licensed for this product. This list might not be all inclusive.
• United States Patent No. 5,406,260 (expired)
• United States Patent No. 6,650,622
• United States Patent No. 7,457,250
• United States Patent No. 8,155,012
• United States Patent No. 8,902,760
• United States Patent No. 8,942,107
• United States Patent No. 9,019,838
• United States Patent No. 9,049,019
• United States Patent Application No. 14/695,456
• United States Patent Application No. 14/726,940
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Power
8 - PoE Actief (geel)
Koppeling/activiteit (groen)
Voeding
Inclusief voedingsadapter Aansluitblok
Ingangsspanning 48 ~ 56V DC
Ingangsstroom 1A minimum
Stekkertype M
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur -40°C to 75°C (-40°F to 167°F)
Opslagtemperatuur -40°C to 90°C (-40°F to 194°F)
Vochtigheid 5% - 95% rel. vochtigheid (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 14.8 cm [5.8 in]
Gewicht product 650 g [22.9 oz]
Hoogte product 2.5 cm [1 in]
Kleur Zwart
Lengte product 13.4 cm [5.3 in]
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Package Height 92 mm [3.6 in]
Package Length 30 mm [1.2 in]
Package Width 17.3 cm [6.8 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0.9 kg [2.1 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Netwerk switch
1 - klemmenblokconnector
4 - schroefankers
4 - Schroeven
4 - bevestigingspennen
4 - borgpennen
4 - Onderlegringen
4 - magneten
1 - DIN-rail
3 - DIN-railschroeven
8 - RJ45 stofkappen
1 - verkorte handleiding

Certificaties

Verwante producten

8 poorts Gigabit ethernet switch met Layer 2 management
IES81GW
8 poorts Gigabit ethernet switch met Layer 2 management

Industriële managed Ethernet Switch | 10/100/1000Mbps | 8 RJ45 poorten | wandmonteerbaar

385,99 € exc BTW
467,05 € inc BTW
8 poorts (4 PoE+) Gigabit ethernet switch - managed - wandmonteerbaar met toegang voorzijde
IES81GPOEW
8 poorts (4 PoE+) Gigabit ethernet switch - managed - wandmonteerbaar met toegang voorzijde

Sluit tot 8 verschillende GbE-apparaten (4 PoE+) aan, gebruik makend van deze IP30 industriële ethernet switch met intelligent Layer 2 management

530,99 € exc BTW
642,50 € inc BTW
8-poorts onbeheerde industriële gigabit Power over Ethernet switch - 802.3af/at PoE+ switch - op de wand monteerbaar
IES81000POE
8-poorts onbeheerde industriële gigabit Power over Ethernet switch - 802.3af/at PoE+ switch - op de wand monteerbaar

Sluit voeding en gigabit ethernetgegevens op 8 PoE-apparaten aan, met 30 W output per poort - op de wand te monteren

426,99 € exc BTW
516,66 € inc BTW
8 poorts Gigabit ethernet switch met 2 open SFP sleuven
IES101G2SFPW
8 poorts Gigabit ethernet switch met 2 open SFP sleuven

Wandmonteerbare Ethernet switch | 10/100/1000Mbps | 8 RJ45 poorten | L2 management

482,99 € exc BTW
584,42 € inc BTW
8 poorts PoE+ Gigabit ethernet switch met 2 SFP connecties - managed - wandmonteerbaar met toegang voorzijde
IES101GP2SFW
8 poorts PoE+ Gigabit ethernet switch met 2 SFP connecties - managed - wandmonteerbaar met toegang voorzijde

Voeg tot 10 verschillende GbE-apparaten toe aan uw netwerk, met 8 RJ45 (PoE+) en 2 glasvezelverbindingen, met intelligent Layer 2 management

626,99 € exc BTW
758,66 € inc BTW