StarTech.com

Mini USB Bluetooth 2.1 Adapter - Klasse 1 EDR Draadloos Netwerkadapter

Voeg Bluetooth 2.0-functionaliteit met EDR toe aan een computer via USB

Productcode: USBBT1EDR2

  • Voldoet aan Bluetooth 2.1 + EDR
  • Klasse 1 apparaat met een effectief bereik van 100 meter
  • Ultracompacte vormfactor
Bekijk meer
  • Ondersteuning voor Enhanced Data Rate met overdrachtsnelheden tot 3 Mbit/s
  • LED-indicator voor aan/uit
19,99 € EUR exc BTW
24,19 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Antenneconfiguratie Chip Antenna
Chipsetcode CSR - BC0401PC08
Industriestandaarden Bluetooth 2.1 + EDR
Interface USB 1.1
Prestaties
Frequentie 2.4 GHz ISM
Frequentiebereik 100m (328ft)
Maximale overdrachtsnelheid 3 Mbit/s
Modulatie GFSK,p/4 DQPSK, 8DPSK
MTBF 12.000 uur
Connector(en)
Type connector(en) 1 - Bluetooth klasse 1.0
1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS® 10.6 - 10.9
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten Vrije USB-poort
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Power/Standby
Voeding
Vermogensopname 1W
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur -10°C to 50°C (14°F to 122°F)
Opslagtemperatuur -25°C to 80°C (-13°F to 176°F)
Vochtigheid 75% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 15 mm [0.6 in]
Gewicht product 1 g [0 oz]
Hoogte product 0.7 cm [0.3 in]
Kleur Zwart
Lengte product 22 mm [0.9 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 33 mm [1.3 in]
Package Length 17.2 cm [6.8 in]
Package Width 14.2 cm [5.6 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 75 g [2.6 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB-naar-Bluetooth-adapter
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS® 10.6 - 10.9

Certificaties