StarTech.com

1-poort PCI 10/100/1000 32-bit Gigabit Ethernet Netwerk-adapterkaart

Voeg een 10/100/1000 Mbit/s Ethernet-poort toe aan een pc via een PCI-slot

Productcode: ST1000BT32

  • Een enkele RJ45 Ethernet-poort met 10/100/1000 Mbit/s
  • LED-indicatoren voor netwerkverbinding / -verkeer en 10/100/1000 Mbit/s
  • Volledig compatibel met IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x en IEEE 802.3ab met ondersteuning voor IEEE 802.1Q VLAN-tagging
Bekijk meer
  • Full en half duplex-ondersteuning
  • Ondersteuning voor Wake-on-LAN
  • Crossover Detection en Auto-Correction (Auto MDI/MDI-X)
  • Inclusief low profile montagebracket
15,99 € EUR exc BTW
19,35 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Bus type PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Chipsetcode Realtek - RTL8110SC
Industriestandaarden IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11u
PCI 2.1, 2.2
Interface RJ45 (gigabit Ethernet)
Kaarttype Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Poorten 1
Prestaties
Compatibele netwerken 10/100/1000 Mbps
Full duplex ondersteuning Ja
Maximale overdrachtsnelheid 1000 Mbit/s
MTBF 36,000 Hours
Ondersteunde protocollen CSMA/CD
Connector(en)
Externe poorten 1 - RJ-45 Vrouwelijk
Type connector(en) 1 - PCI / PCI-X (universeel 3,3 & 5 V, 32-bits) Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® NT, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Netware Server 5.x, Netware ODI voor DOS
Linux 2.6.x tot 4.11.x, Unix
Mac OS X 10.4
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie IRQ en I/O-adres toegewezen door systeem
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - 10/100/1000 Mbit/s verbinding/activiteit
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Vochtigheid 10% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 20 mm [0.8 in]
Gewicht product 53 g [1.9 oz]
Hoogte product 6.3 cm [2.5 in]
Lengte product 12.3 cm [4.8 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 14.3 cm [5.6 in]
Package Width 17 cm [6.7 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 142 g [5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Gigabit Ethernet PCI Kaart
1 - Low-profile bracket
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® NT, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Netware Server 5.x, Netware ODI voor DOS
Linux 2.6.x tot 4.11.x, Unix
Mac OS X 10.4

Certificaties