StarTech.com

1-poort PCI 10/100 Mbit/s Ethernet Netwerkkaart Adapter

Voeg een 10/100 Mbit/s Ethernetpoort toe aan een desktopcomputer via een PCI-slot

Productcode: ST100S

  • Enkele 10/100 Mbit/s RJ45 Ethernet-poort
  • Voldoet aan de IEEE802.3 CSMA/CD, 802.3 10Base-T en 100Base-TX specificaties
  • Full en half duplex-ondersteuning
Bekijk meer
  • Automatische configuratie van overdrachtsnelheid en duplex-modus
  • LED-indicatoren voor netwerkverbinding / -verkeer en 10/100 Mbit/s
  • Ondersteunt early interrupt on transmit
  • Inclusief low profile montagebracket
10,99 € EUR exc BTW
13,30 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Bus type PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Chipsetcode Realtek - RTL8100C
Industriestandaarden IEEE 802.3/802.3u
Interface RJ45 (10/100 Ethernet)
Kaarttype Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Poorten 1
Prestaties
Compatibele netwerken 10/100 Mbps
Full duplex ondersteuning Ja
Maximale overdrachtsnelheid 200 Mbit/s
Connector(en)
Externe poorten 1 - RJ-45 Vrouwelijk
Type connector(en) 1 - PCI / PCI-X (universeel 3,3 & 5 V, 32-bits) Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® NT, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS® 10.0.4, 9.1 / 9.0
Unix, Linux 2.6 tot 4.11.x Alleen LTS-versies
NetWare 3.x/4.x
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie IRQ en I/O-adres toegewezen door systeem
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - 10/100 Mbit/s selectie
1 - Netwerkverbinding/-activiteit
Voeding
Vermogensopname ≤1.5W
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Vochtigheid 10-90% rel. luchtvochtigheid, niet-condenserend
Fysieke eigenschappen
Breedte product 32 mm [1.3 in]
Gewicht product 40 g [1.4 oz]
Hoogte product 12 cm [4.7 in]
Lengte product 12 cm [4.7 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 29 mm [1.1 in]
Package Length 14.3 cm [5.6 in]
Package Width 17 cm [6.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 133 g [4.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - PCI Ethernet Kaart
1 - Low-profile bracket
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® NT, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS® 10.0.4, 9.1 / 9.0
Unix, Linux 2.6 tot 4.11.x Alleen LTS-versies
NetWare 3.x/4.x

Certificaties

Verwante producten

1-poort Low Profile PCI 10/100 Mbit/s Ethernet Netwerk-adapterkaart
ST100SLP
1-poort Low Profile PCI 10/100 Mbit/s Ethernet Netwerk-adapterkaart

Voeg een 10/100 Mbit/s Ethernet-poort toe aan een low profile pc via een PCI-slot

12,99 € exc BTW
15,72 € inc BTW
Cat5e (UTP) Patch Cable - Blue
M45PATCH10BL
CAT5e RJ45 UTP netwerkkabel - CAT5e patchkabel - blauw - 3 m

Maak snelle Ethernet netwerkverbindingen met deze hoogwaardige CAT5e-kabel, met Power-over-Ethernet functionaliteit

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW
Snagless Cat5e Patch Cable (UTP) - Blue
RJ45PATCH10
Cat5e Patch kabel met snagless RJ45 connectors - 3 m - blauw

Make Fast Ethernet network connections using this high quality Cat5e Cable, with Power-over-Ethernet capability

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW

Accessoires