StarTech.com

1-poort PCI Express 10/100 Ethernet Netwerkkaart Adapter

Voeg een 10/100 Mbit/s Ethernetpoort toe aan een desktopcomputer via een PCI Express-slot

Productcode: PEX100S

  • Enkele 10/100 Mbit/s RJ45 Ethernet-poort
  • Voldoet aan de IEEE802.3 CSMA/CD, 802.3 10Base-T en 100Base-TX specificaties
  • Crossover-detectie en automatische aanpassing (Auto MDI/MDI-X)
Bekijk meer
  • Full en half duplex-ondersteuning
  • Automatische configuratie van overdrachtsnelheid en duplex-modus
  • LED-indicatoren voor netwerkverbinding / -verkeer en 10/100 Mbit/s
  • Ondersteuning voor Wake-on-LAN
  • Inclusief standard en low-profile montagebrackets
20,99 € EUR exc BTW
25,40 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Bus type PCI Express
Chipsetcode Realtek - RTL8101E
Interface RJ45 (10/100 Ethernet)
Kaarttype Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Poorten 1
Prestaties
Compatibele netwerken 10/100 Mbps
Maximale overdrachtsnelheid 100 Mbit/s
Connector(en)
Externe poorten 1 - RJ-45 Vrouwelijk
Type connector(en) 1 - PCI Express x1 Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Linux 2.6.x tot 4.11.x alleen LTS-versies
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Verbindingsstatus
Fysieke eigenschappen
Breedte product 12 cm [4.7 in]
Gewicht product 32 g [1.1 oz]
Hoogte product 2.1 cm [0.8 in]
Lengte product 92.5 mm [3.6 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 14.4 cm [5.7 in]
Package Width 17.2 cm [6.8 in]
Verzendgewicht (verpakt) 124 g [4.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 10/100 PCI Express Ethernet Kaart
1 - Low-profile bracket
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Linux 2.6.x tot 4.11.x alleen LTS-versies

Certificaties

Verwante producten

1-poort PCI 10/100 Mbit/s Ethernet Netwerkkaart Adapter
ST100S
1-poort PCI 10/100 Mbit/s Ethernet Netwerkkaart Adapter

Voeg een 10/100 Mbit/s Ethernetpoort toe aan een desktopcomputer via een PCI-slot

10,99 € exc BTW
13,30 € inc BTW
1-poort Low Profile PCI 10/100 Mbit/s Ethernet Netwerk-adapterkaart
ST100SLP
1-poort Low Profile PCI 10/100 Mbit/s Ethernet Netwerk-adapterkaart

Voeg een 10/100 Mbit/s Ethernet-poort toe aan een low profile pc via een PCI-slot

12,99 € exc BTW
15,72 € inc BTW

Accessoires