StarTech.com

1-poort PCI Express PCIe gigabit netwerkserver NIC-kaart - dubbelprofiel

Voeg een 10/100/1000 Mbit/s Ethernet-poort toe aan een pc via een PCI Express-slot

Productcode: ST1000SPEX2

  • Een enkele RJ45 Ethernet-poort met 10/100/1000 Mbit/s
  • Gigabit detectie- en Link/Activity-LED-indicators
  • Voldoet aan alle eisen van IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x en IEEE 802.3ab
Bekijk meer
  • Ondersteunt IEEE 802.1Q VLAN tagging, IEEE 802.1P Layer 2 Priority Encoding en IEEE 802.3x full-duplex Flow Control
  • Ondersteuing voor Jumbo Frames
  • Full en half duplex-ondersteuning
  • Ondersteuning voor Wake-on-LAN
  • Crossover Detection en Auto-Correction (Auto MDI/MDI-X)
  • Inclusief low profile / half-height montagebracket
27,99 € EUR exc BTW
33,87 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type PCI Express
Chipsetcode Realtek - RTL8111H
Industriestandaarden IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab
Interface RJ45 (gigabit Ethernet)
Kaarttype Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Poorten 1
Prestaties
Auto MDIX Ja
Compatibele netwerken 10/100/1000 Mbps
Full duplex ondersteuning Ja
Jumbo Frame Support 9K max.
Maximale overdrachtsnelheid 1000 Mbit/s
MTBF 376,212 Hours
Ondersteunde protocollen CSMA/CD
Promiscuous Mode Ja
Connector(en)
Externe poorten 1 - RJ-45 Vrouwelijk
Type connector(en) 1 - PCI Express x1 Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® 10.6 tot 10.9 Linux 2.4.x tot 4.11.x Alleen LTS-versies
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten Beschikbare PCI Express-uitbreidingskaartsleuf
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Gigabit Detect (geel)
1 - Verbinding/activiteit (groen)
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur 0°C to 100°C (32°F to 212°F)
Vochtigheid 10% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 12 cm [4.7 in]
Gewicht product 38 g [1.3 oz]
Hoogte product 1.8 cm [0.7 in]
Lengte product 67.9 mm [2.7 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 17.1 cm [6.7 in]
Package Width 14.2 cm [5.6 in]
Verzendgewicht (verpakt) 126 g [4.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Gigabit Ethernet PCI Express Kaart
1 - Low-profile bracket
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® 10.6 tot 10.9 Linux 2.4.x tot 4.11.x Alleen LTS-versies

Certificaties

Verwante producten

1-poort PCI Express 10/100 Ethernet Netwerkkaart Adapter
PEX100S
1-poort PCI Express 10/100 Ethernet Netwerkkaart Adapter

Voeg een 10/100 Mbit/s Ethernetpoort toe aan een desktopcomputer via een PCI Express-slot

20,99 € exc BTW
25,40 € inc BTW
1-poort PCI 10/100/1000 32-bit Gigabit Ethernet Netwerk-adapterkaart
ST1000BT32
1-poort PCI 10/100/1000 32-bit Gigabit Ethernet Netwerk-adapterkaart

Voeg een 10/100/1000 Mbit/s Ethernet-poort toe aan een pc via een PCI-slot

15,99 € exc BTW
19,35 € inc BTW
1-poort PCI Express PCIe gigabit NIC-serveradapter-netwerkkaart - low-profile
ST1000SPEX2L
1-poort PCI Express PCIe gigabit NIC-serveradapter-netwerkkaart - low-profile

Voeg een 10/100/1000 Mbit/s Ethernet-poort toe aan een pc via een PCI Express-slot

27,99 € exc BTW
33,87 € inc BTW

Accessoires