StarTech.com

Twee-poort ExpressCard Gigabit Laptop Ethernet Netwerkkaart Adapter

Voeg 2 Gigabit Ethernet-poorten toe aan uw laptop via een enkele ExpressCard-slot

Productcode: EC2000S

  • Twee RJ45 Ethernet-poorten in een ExpressCard/34-adapter
  • Voldoet volledig aan de IEEE 802.3, 802.3u en 802.3ab-specificaties voor verbindingen met 10/100/1000 Mbit/s
  • Ondersteunt full/half duplex-functionaliteit
Bekijk meer
  • Transparant voor IEEE 802.1Q VLAN-tagging
  • Ondersteunt Microsoft® NDIS5 Checksum Offload (IPv4, TCP, UDP) en Large Send Offload
  • Wake-on-LAN (WOL) en Remote Wake-up energiebeheeropties
  • Ondersteunt full-duplex flow-control (IEEE 802.3x)
  • Auto-Negotiation met Next Page-functionaliteit
  • LED-indicatoren voor netwerkverbinding / -verkeer en Gigabit
  • Voldoet aan de ExpressCard 1.0-specificaties
  • Plug-and-play en hot-swappable
203,99 € EUR exc BTW
246,83 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Bus type ExpressCard
Chipsetcode Realtek - RTL8111E
Industriestandaarden IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q
Interface RJ45 (gigabit Ethernet)
Kaarttype 34mm ExpressCard
Poorten 2
Prestaties
Auto MDIX Ja
Buffergrootte 48 KB
Compatibele netwerken 10/100/1000 Mbps
Full duplex ondersteuning Ja
Maximale overdrachtsnelheid 1000 Mbit/s
Promiscuous Mode Ja
Connector(en)
Externe poorten 2 - RJ-45 Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® 10.6 tot 10.9 Linux 2.4.x tot 4.11.x Alleen LTS-versies
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Bij op Intel® Ivy Bridge / Haswell architectuur gebaseerde en nieuwere systemen is slechts 1 netwerkpoort bruikbaar
Systeem- en kabelvereisten ExpressCard-slot
Indicatoren
LED-indicatoren 2 - Gigabit-verbinding
2 - Verbinding/activiteit
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 55°C (32°F to 151°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Vochtigheid 5% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 34 mm [1.3 in]
Gewicht product 40 g [1.4 oz]
Hoogte product 2.2 cm [0.9 in]
Lengte product 11.6 cm [4.6 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 33 mm [1.3 in]
Package Length 17.3 cm [6.8 in]
Package Width 14.4 cm [5.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 116 g [4.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - ExpressCard Gigabit Ethernet Networkkaart
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® 10.6 tot 10.9 Linux 2.4.x tot 4.11.x Alleen LTS-versies

Certificaties

Verwante producten

1-poort PCI Express 10/100 Ethernet Netwerkkaart Adapter
PEX100S
1-poort PCI Express 10/100 Ethernet Netwerkkaart Adapter

Voeg een 10/100 Mbit/s Ethernetpoort toe aan een desktopcomputer via een PCI Express-slot

20,99 € exc BTW
25,40 € inc BTW
1-poort PCI 10/100/1000 32-bit Gigabit Ethernet Netwerk-adapterkaart
ST1000BT32
1-poort PCI 10/100/1000 32-bit Gigabit Ethernet Netwerk-adapterkaart

Voeg een 10/100/1000 Mbit/s Ethernet-poort toe aan een pc via een PCI-slot

15,99 € exc BTW
19,35 € inc BTW

Accessoires