StarTech.com

2 poorts PCIe 10GBase-T / NBASE-T ethernet netwerkkaart - met Intel X550 Chip

Voeg twee Ethernetpoorten toe aan een server of werkstation via één PCI Express sleuf, met ondersteuning van vijf netwerksnelheden: 10 G/5 G/2,5 G/1 G/100 Mbps

Productcode: ST10GPEXNDPI

  • 2-poorts 10GBase-T/NBASE-T netwerkkaart met ondersteuning van vijf netwerksnelheden: 10 G, 5 G, 2,5 G, 1 G en 100 Mbps
  • Betrouwbare prestatie met Intel® X550 chipset
  • Energiezuinige chipset die voldoet aan IEEE 802.3az
Bekijk meer
  • Virtualisatie (Microsoft Hyper-V®) en iSCSI ondersteuning
  • PXE ondersteuning
  • PCIe 3.0 x4 interface
  • Ondersteunt 2,5 en 5 Gbps netwerksnelheden bij Cat5e-kabels, en 10 Gbps bij Cat6a
  • Tot 9K Jumbo Frame ondersteuning
  • Ondersteunt 802.1q VLAN Tagging
  • Full-duplex ondersteuning
  • Ondersteunt Auto-MDIX
  • Ondersteunt Checksum Offload (IP, TCP, UDP) en Large Send Offload
  • Geconfigureerd met een standaard profile steun, low-profile-/halfhoge steun meegeleverd
491,99 € EUR exc BTW
595,31 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type PCI Express
Chipsetcode Intel - X550AT
Industriestandaarden IEEE 802.3an (10GBASE-T), IEEE 802.3ab (1GBASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-T)
PCI Express Rev 3.0
Interface RJ45 (10 gigabit Ethernet)
Kaarttype Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Poorten 2
Prestaties
Auto MDIX Ja
Compatibele netwerken 10 Gbps/5G/2.5G/1G/100 Mbps
Full duplex ondersteuning Ja
Jumbo Frame Support 9K max.
Maximale overdrachtsnelheid 10 Gbps
Ondersteunde protocollen IEEE 802.3X (Flow Control Support)
IEEE 802.1q (VLAN tagging)
Promiscuous Mode Ja
Connector(en)
Externe poorten 2 - RJ-45 Vrouwelijk
Type connector(en) 1 - PCI Express x4 Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
(Windows stuurprogramma's worden alleen in 64 bit ondersteund)
Linux 3.x naar 4.11 alleen LTS versies
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten PCI Express x4-sleuf verkrijgbaar
Voor Windows is Windows 8 of hoger vereist voor Nbase-T-ondersteuning
Indicatoren
LED-indicatoren 2 - Verbinding snelheid
2 - Verbinding/activiteit
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid 20% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 15 mm [0.6 in]
Gewicht product 98 g [3.5 oz]
Hoogte product 13.2 cm [5.2 in]
Kleur Zwart
Lengte product 22.8 cm [9 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 11.6 cm [4.6 in]
Package Length 28.6 cm [11.3 in]
Package Width 22.1 cm [8.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 199 g [7 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - netwerkkaart
1 - Low-profile-bracket
1 - verkorte handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
(Windows stuurprogramma's worden alleen in 64 bit ondersteund)
Linux 3.x naar 4.11 alleen LTS versies

Certificaties

Verwante producten

PCI Express 10 gigabit Ethernet glasvezelnetwerkkaart met open SFP+ - PCIe x4 10 Gb NIC SFP+ adapter
PEX10000SFP
PCI Express 10 gigabit Ethernet glasvezelnetwerkkaart met open SFP+ - PCIe x4 10 Gb NIC SFP+ adapter

Kies de juiste schaal voor uw netwerkprestatie met uw favoriete 10 Gb SFP+ transceiver en sluit uw PCIe-server aan op een 10 gigabit glasvezelnetwerk

308,99 € exc BTW
373,88 € inc BTW
1 poorts gigabit ethernet netwerkkaart -  PCI Express - Intel 1210 NIC
ST1000SPEXI
1 poorts gigabit ethernet netwerkkaart - PCI Express - Intel 1210 NIC

Voeg gigabit Ethernet toe aan een client, server of werkstation via een PCI Express-sleuf

41,99 € exc BTW
50,81 € inc BTW
2-poorts PCI Express (PCIe x4) gigabit ethernet server netwerk- adapter kaart - Intel i350 NIC
ST2000SPEXI
2-poorts PCI Express (PCIe x4) gigabit ethernet server netwerk- adapter kaart - Intel i350 NIC

Voeg twee Gigabit Ethernet-poorten toe aan een computer, server of werkstation via een PCI Express-slot

181,99 € exc BTW
220,21 € inc BTW
1-poort PCI Express PCIe gigabit netwerkserver NIC-kaart - dubbelprofiel
ST1000SPEX2
1-poort PCI Express PCIe gigabit netwerkserver NIC-kaart - dubbelprofiel

Voeg een 10/100/1000 Mbit/s Ethernet-poort toe aan een pc via een PCI Express-slot

27,99 € exc BTW
33,87 € inc BTW

Accessoires