StarTech.com

2-Poorts PCI Express 10GBase-T Ethernet netwerkkaart- met Intel X540 Chip

Voeg twee 10 gigabit Ethernetpoorten (10 Gbps) toe aan een client, server of werkstation via één PCI Express-sleuf

Productcode: ST20000SPEXI

  • Voeg twee 100/1000/10Gbase-T RJ45-poorten toe om een voordelige netwerkverbinding voor werkstations en servers met een hoge bandbreedte te bewerkstelligen
  • Intel X540 chipset met Intel® Virtualization Technology for Connectivity
  • Tot 20 Gbps (full duplex) bandbreedte per poort
Bekijk meer
  • Voldoet aan PCI Express Rev 2.0 specificatie, met een PCIe x8 (of hogere) sleuf
  • PXE netwerk boot ondersteuning
  • Voldoet aan alle IEEE 802.3, IEEE 802.3u en IEEE 802.3ab specificaties
  • Ondersteunt 802.3ad Link Aggregation
  • Auto-MDIX ondersteuning
  • Ondersteunt auto-negotation
  • Tot 15K jumbo frame ondersteuning
  • IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)
  • Ondersteunt IEEE 802.1Q VLAN Tagging
  • Volledig of low-profile installatie (LP-steun meegeleverd)
506,99 € EUR exc BTW
613,46 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type PCI Express
Chipsetcode Intel - X540
Industriestandaarden IEEE 802.3an (10GBASE-T), IEEE 802.3ab (1GBASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-T), IEEE 802.3az (EEE - Energy Efficient Ethernet)
PCI Express Rev 2.0
Interface RJ45 (10 gigabit Ethernet)
Kaarttype Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Poorten 2
Poorttype Geïntegreerd op kaart
Prestaties
Auto MDIX Ja
Compatibele netwerken 100/1000/10000 Mbps (10Gb)
Full duplex ondersteuning Ja
Jumbo Frame Support 9K max.
Maximale overdrachtsnelheid 20 Gbps (full-duplex), 10 Gbps (half-duplex)
Ondersteunde protocollen IEEE 802.3ad (link aggregation), IEEE 802.1q (VLAN tagging)
Promiscuous Mode Ja
Connector(en)
Externe poorten 2 - RJ-45 Vrouwelijk
Type connector(en) 1 - PCI Express x8 Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
(Windows stuurprogramma's worden alleen in 64 bit ondersteund)
Linux 2.4.x tot 4.11.x Alleen LTS-versies
ESXi 5.1/5.5
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten PCI Express x8-sleuf verkrijgbaar
Indicatoren
LED-indicatoren 2 - Verbinding snelheid
2 - Verbinding/activiteit
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid 20% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 20 mm [0.8 in]
Gewicht product 157 g [5.5 oz]
Hoogte product 12 cm [4.7 in]
Kleur Zwart
Lengte product 16.3 cm [6.4 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 40 mm [1.6 in]
Package Length 14.7 cm [5.8 in]
Package Width 20.8 cm [8.2 in]
Verzendgewicht (verpakt) 242 g [8.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - PCI Express 10GBase-T Ethernet-kaart
1 - Low-profile-bracket
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
(Windows stuurprogramma's worden alleen in 64 bit ondersteund)
Linux 2.4.x tot 4.11.x Alleen LTS-versies
ESXi 5.1/5.5

Certificaties

Verwante producten

2-poorts PCI Express (PCIe x4) gigabit ethernet server netwerk- adapter kaart - Intel i350 NIC
ST2000SPEXI
2-poorts PCI Express (PCIe x4) gigabit ethernet server netwerk- adapter kaart - Intel i350 NIC

Voeg twee Gigabit Ethernet-poorten toe aan een computer, server of werkstation via een PCI Express-slot

181,99 € exc BTW
220,21 € inc BTW
1-poort PCI Express PCIe gigabit netwerkserver NIC-kaart - dubbelprofiel
ST1000SPEX2
1-poort PCI Express PCIe gigabit netwerkserver NIC-kaart - dubbelprofiel

Voeg een 10/100/1000 Mbit/s Ethernet-poort toe aan een pc via een PCI Express-slot

27,99 € exc BTW
33,87 € inc BTW

Accessoires