StarTech.com

4-poorts gigabit Power over Ethernet PCIe-netwerkkaart - PSE / PoE PCI Express NIC

Voeg 4 gigabit Power over Ethernet-poorten toe aan een PCI Express-computer

Productcode: ST4000PEXPSE

  • Vier 10/100/1000 Mbps compatibele PoE RJ45-poorten
  • Volledig compatibel met IEEE 802.3at (type 1, 2) Power over Ethernet-normen
  • Power Sourcing Equipment (PSE) ondersteunt een max. uitgangsvermogen van 48 V, 25,5 W per poort
Bekijk meer
  • Ingebouwde SATA- en LP4 Molex-voedingsconnector
  • Tot 9K Jumbo Frame ondersteuning
  • Ondersteunt Wake-on-LAN (Remote Wake-up)
  • Ondersteunt Pair Swap / Polarity / Skew Correction
353,99 € EUR exc BTW
428,33 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type PCI Express
Chipsetcode Realtek - RTL8111E
Industriestandaarden IEEE 802.3at, 802.3af, 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3az Draft 2.2 Energy-Efficient Ethernet (EEE), 802.1q VLAN tagging, 802.1p Layer 2 Priority Encoding en 802.3x Full Duplex Flow Control
Interface RJ45 (gigabit Ethernet)
Kaarttype Standaard
Poorten 4
Poorttype Geïntegreerd op kaart
Prestaties
Auto MDIX Ja
Buffergrootte 48 KB
Compatibele netwerken 10/100/1000 Mbps
Full duplex ondersteuning Ja
Jumbo Frame Support 9K max.
Maximale overdrachtsnelheid 2000 Mbps (full-duplex)
Promiscuous Mode Ja
Connector(en)
Externe poorten 4 - RJ-45 Vrouwelijk
Interne poorten 1 - LP4 (4-polig; Molex-type Large Drive Power) Mannelijk
1 - SATA voeding (15-polig) Stekker
Type connector(en) 1 - PCI Express x4 Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.4.x tot 4.11.x Alleen LTS-versies
Speciale opmerkingen / vereisten
Patents and Licenses The following patents are licensed for this product. This list might not be all inclusive.
• United States Patent No. 5,406,260 (expired)
• United States Patent No. 6,650,622
• United States Patent No. 7,457,250
• United States Patent No. 8,155,012
• United States Patent No. 8,902,760
• United States Patent No. 8,942,107
• United States Patent No. 9,019,838
• United States Patent No. 9,049,019
• United States Patent Application No. 14/695,456
• United States Patent Application No. 14/726,940
Systeem- en kabelvereisten Beschikbare LP4 Molex- of SATA-voedingsconnector
Beschikbare volledige (standard profile) PCI Express-uitbreidingssleuf
Indicatoren
LED-indicatoren 4 - Link/ Activiteit (groen)
4 - PoE Actief (geel)
Voeding
Uitgangsspanning 48 DC
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Opslagtemperatuur -40°C to 75°C (-40°F to 158°F)
Vochtigheid 10% - 90% rel. vochtigheid (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 18 mm [0.7 in]
Gewicht product 102 g [3.6 oz]
Hoogte product 12 cm [4.7 in]
Lengte product 24.3 cm [9.6 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 66 mm [2.6 in]
Package Length 29.6 cm [11.7 in]
Package Width 18.8 cm [7.4 in]
Verzendgewicht (verpakt) 428 g [15.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - PCI Express-netwerkkaart
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.4.x tot 4.11.x Alleen LTS-versies

Certificaties

Verwante producten

Dual Port PCI Express Gigabit Ethernet PCIe-netwerkkaart adapter - PoE/PSE
ST2000PEXPSE
Dual Port PCI Express Gigabit Ethernet PCIe-netwerkkaart adapter - PoE/PSE

Voeg twee Power-over-Ethernet Gigabit-poorten toe aan een PCI Express-computer

181,99 € exc BTW
220,21 € inc BTW
4-poort PCI Express Gigabit Ethernet Netwerkkaart Adapter
ST1000SPEX42
4-poort PCI Express Gigabit Ethernet Netwerkkaart Adapter

Voeg vier Gigabit-netwerkaansluitingen toe aan een desktop-PC of server via een beschikbare PCI-Express x4 slot

299,99 € exc BTW
362,99 € inc BTW
2-poorts PCI Express (PCIe x4) gigabit ethernet server netwerk- adapter kaart - Intel i350 NIC
ST2000SPEXI
2-poorts PCI Express (PCIe x4) gigabit ethernet server netwerk- adapter kaart - Intel i350 NIC

Voeg twee Gigabit Ethernet-poorten toe aan een computer, server of werkstation via een PCI Express-slot

181,99 € exc BTW
220,21 € inc BTW
2-poorts gigabit PCI Express server netwerk adapter kaart - PCIe NIC
ST1000SPEXD4
2-poorts gigabit PCI Express server netwerk adapter kaart - PCIe NIC

Voeg twee Gigabit Ethernet-poorten toe aan een computer, server of werkstation via een PCI Express-slot

111,99 € exc BTW
135,51 € inc BTW
6-poorts onbeheerde industriële gigabit Ethernet switch met 4 PoE+ poorten en spanningsregeling - op een DIN-rail / wand monteerbaar
IES61002POE
6-poorts onbeheerde industriële gigabit Ethernet switch met 4 PoE+ poorten en spanningsregeling - op een DIN-rail / wand monteerbaar

Sluit gigabit ethernetdata en voeding aan op 4 PoE-geschikte apparaten, met 2 extra GbE-poorten en redundante voedingsingang

518,99 € exc BTW
627,98 € inc BTW
8-poorts onbeheerde industriële gigabit Power over Ethernet switch - 802.3af/at PoE+ switch - op de wand monteerbaar
IES81000POE
8-poorts onbeheerde industriële gigabit Power over Ethernet switch - 802.3af/at PoE+ switch - op de wand monteerbaar

Sluit voeding en gigabit ethernetgegevens op 8 PoE-apparaten aan, met 30 W output per poort - op de wand te monteren

395,99 € exc BTW
479,15 € inc BTW

Accessoires