StarTech.com

4 poorts gigabit ethernet netwerkkaart - PCI Express - Intel 1350 NIC

Voeg vier gigabit Ethernetpoorten toe aan een client, server of werkstation via één PCI Express-sleuf

Productcode: ST4000SPEXI

  • Voeg vier 10/100/1000 RJ-45 Ethernetpoorten toe aan een client, server of desktop via één PCIe-sleuf
  • Intel I350-AM4 chipset met Intel® Virtualization Technology for Connectivity
  • PXE netwerk boot
Bekijk meer
  • Voldoet aan alle IEEE 802.3, IEEE 802.3u en IEEE 802.3ab specificaties
  • Ondersteunt Auto MDIX
  • Ondersteunt auto-negotation
  • Ondersteunt Wake-on-LAN
  • Tot 9K Jumbo Frame ondersteuning
  • IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)
  • Ondersteunt IEEE 802.1q VLAN Tagging
  • Volledig of low-profile installatie (LP-steun meegeleverd)
  • Full-duplex ondersteuning
362,99 € EUR exc BTW
439,22 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type PCI Express
Chipsetcode Intel - I350-AM4
Industriestandaarden IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T
IEEE 802.1Q VLAN Tagging
IEEE 802.3x Full Duplex Flow Control
Kaarttype Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Poorten 4
Prestaties
Auto MDIX Ja
Full duplex ondersteuning Ja
Jumbo Frame Support 9K max.
Maximale overdrachtsnelheid 2000 Mbps (full-duplex)
Ondersteunde protocollen IEEE 802.3ad (link aggregation), IEEE 1588 (time sync)
Connector(en)
Type connector(en) 1 - PCI Express x4
4 - RJ-45
Software
Besturingssystemen Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.4.x tot 4.11.x Alleen LTS-versies
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten Beschikbare PCI Express x4 of hoger (x8, x16) sleuf
Indicatoren
LED-indicatoren 4 - 100/1000 Mbps indicator
4 - Verbinding/activiteit
Voeding
Vermogensopname 4.4W
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid 20% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 18 mm [0.7 in]
Gewicht product 90 g [3.2 oz]
Hoogte product 12 cm [4.7 in]
Kleur Zwart
Lengte product 13.2 cm [5.2 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 31 mm [1.2 in]
Package Length 14.3 cm [5.6 in]
Package Width 17.1 cm [6.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 162 g [5.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 4-poorts netwerkkaart
1 - Low-profile bracket
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.4.x tot 4.11.x Alleen LTS-versies

Certificaties

Verwante producten

1-poort PCI Express 10/100 Ethernet Netwerkkaart Adapter
PEX100S
1-poort PCI Express 10/100 Ethernet Netwerkkaart Adapter

Voeg een 10/100 Mbit/s Ethernetpoort toe aan een desktopcomputer via een PCI Express-slot

20,99 € exc BTW
25,40 € inc BTW
4-poort PCI Express Gigabit Ethernet Netwerkkaart Adapter
ST1000SPEX42
4-poort PCI Express Gigabit Ethernet Netwerkkaart Adapter

Voeg vier Gigabit-netwerkaansluitingen toe aan een desktop-PC of server via een beschikbare PCI-Express x4 slot

299,99 € exc BTW
362,99 € inc BTW

Accessoires