StarTech.com

4-Poort PCI Express gigabit netwerk adapter kaart - Quad Port PCIe Gigabit NIC

Voeg vier gigabit Ethernet-poorten toe aan een client, server of werkstation via één PCI Express-sleuf

Productcode: ST1000SPEX43

  • Voeg vier onafhankelijke gigabit RJ45-poorten toe om meerdere netwerken voor werkstations en servers met hoge bandbreedte aan te sluiten
  • Realtek RTL8111G chipset voor betrouwbare prestaties
  • Ondersteunt full-duplex flow control
Bekijk meer
  • Volledig compliant met IEEE 802,3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab netwerken
  • Ondersteunt autonegotiation met next-page capaciteit
  • Crossover-detectie en autocorrectie (Auto-MDIX)
  • Tot 9K Jumbo Frame ondersteuning
  • Ondersteuning van IEEE 802.1Q VLAN tagging en IEEE 802.1P Layer 2 Priority Encoding
  • Ondersteunt Microsoft NDIS5 Checksum Offload (IP, TCP, UDP) en Large Send Offload
218,99 € EUR exc BTW
264,98 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type PCI Express
Chipsetcode Realtek - RTL8111G
Industriestandaarden Voldoet aan IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Interface RJ45 (gigabit Ethernet)
Kaarttype Standaard
Poorten 4
Prestaties
Auto MDIX Ja
Compatibele netwerken 10/100/1000 Mbps
Full duplex ondersteuning Ja
Jumbo Frame Support 9K max.
Maximale overdrachtsnelheid 2000 Mbps (full-duplex)
Promiscuous Mode Ja
Connector(en)
Externe poorten 4 - RJ-45 Vrouwelijk
Type connector(en) 1 - PCI Express x4 Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® XP, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2012, 2016, 2019
Linux Kernel 2.4.x tot 4.11.x Alleen LTS-versies
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten Beschikbare PCI Express x4 of hoger (x8, x16) sleuf
Indicatoren
LED-indicatoren 4 - Verbinding
4 - Activiteit
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Opslagtemperatuur -40°C to 75°C (-40°F to 167°F)
Vochtigheid 5% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 12 cm [4.7 in]
Gewicht product 95 g [3.4 oz]
Hoogte product 1.8 cm [0.7 in]
Kleur Geel
Lengte product 13.8 cm [5.4 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 40 mm [1.6 in]
Package Length 14.5 cm [5.7 in]
Package Width 20.9 cm [8.2 in]
Verzendgewicht (verpakt) 184 g [6.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - PCIe gigabit netwerkkaart - 4-poorts

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® XP, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2012, 2016, 2019
Linux Kernel 2.4.x tot 4.11.x Alleen LTS-versies

Certificaties

Verwante producten

1-poort PCI Express 10/100 Ethernet Netwerkkaart Adapter
PEX100S
1-poort PCI Express 10/100 Ethernet Netwerkkaart Adapter

Voeg een 10/100 Mbit/s Ethernetpoort toe aan een desktopcomputer via een PCI Express-slot

20,99 € exc BTW
25,40 € inc BTW
4 poorts gigabit ethernet netwerkkaart -  PCI Express - Intel 1350 NIC
ST4000SPEXI
4 poorts gigabit ethernet netwerkkaart - PCI Express - Intel 1350 NIC

Voeg vier gigabit Ethernetpoorten toe aan een client, server of werkstation via één PCI Express-sleuf

362,99 € exc BTW
439,22 € inc BTW

Accessoires