StarTech.com

2-poorts gigabit PCI Express server netwerk adapter kaart - PCIe NIC

Voeg twee Gigabit Ethernet-poorten toe aan een computer, server of werkstation via een PCI Express-slot

Productcode: ST1000SPEXD4

  • Twee RJ-45 Ethernet-poorten met 10/100/1000 Mbit/s
  • Tot 9K Jumbo Frame ondersteuning
  • Voldoet aan PCI Express Base Specification 2.0 (neerwaarts compatibel met 1.0a/1.1)
Bekijk meer
  • Volledig compatibel met IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab en ondersteuning voor IEEE 802.1Q VLAN-tagging, IEEE 802.1p Layer-2 priority encoding en IEEE 802.3x full-duplex flow-control
  • Ondersteunt Microsoft NDIS5 Checksum offload (IP, TCP, UDP) en Large send Offload
  • Wake-on-LAN / Remote Wake-up ondersteuning
  • Geconfigureerd met standard-profile-steun, low-profile-/halfhoge steun meegeleverd
  • Ondersteunt Pair Swap / Polarity / Skew Correction
111,99 € EUR exc BTW
135,51 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type PCI Express
Chipsetcode Realtek - RTL8111H
ASMedia - ASM1182E
Industriestandaarden IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
PCI Express Base Specification 2.0
Interface RJ45 (gigabit Ethernet)
Kaarttype Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Poorten 2
Poorttype Geïntegreerd op kaart
Prestaties
Auto MDIX Ja
Compatibele netwerken 10/100/1000 Mbps
Full duplex ondersteuning Ja
Jumbo Frame Support 9K max.
Maximale overdrachtsnelheid 2000 Mbps (full-duplex), 1000 Mbps (half-duplex)
Ondersteunde protocollen IEEE 802.1Q VLAN tagging, IEEE 802.1P Layer 2 Priority Encoding and IEEE 802.3x Full Duplex Flow Control
Promiscuous Mode Ja
Connector(en)
Externe poorten 2 - RJ-45 Vrouwelijk
Type connector(en) 1 - PCI Express x1 Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS 10.4 tot 10.9
Linux 2.4.x tot 4.11.x Alleen LTS-versies
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten Vrije PCI Express-slot
Indicatoren
LED-indicatoren 2 - Geel - Gigabitmodus
2 - Groen - Link/Activiteit
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur 0°C to 100°C (32°F to 212°F)
Vochtigheid 10% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 18 mm [0.7 in]
Gewicht product 53 g [1.9 oz]
Hoogte product 12 cm [4.7 in]
Lengte product 92.6 mm [3.6 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 14.3 cm [5.6 in]
Package Width 17 cm [6.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 142 g [5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - PCIe-netwerkkaart
1 - Low-profile bracket
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS 10.4 tot 10.9
Linux 2.4.x tot 4.11.x Alleen LTS-versies

Certificaties

Verwante producten

4-poort PCI Express Gigabit Ethernet Netwerkkaart Adapter
ST1000SPEX42
4-poort PCI Express Gigabit Ethernet Netwerkkaart Adapter

Voeg vier Gigabit-netwerkaansluitingen toe aan een desktop-PC of server via een beschikbare PCI-Express x4 slot

299,99 € exc BTW
362,99 € inc BTW
Dual Port PCI Express Gigabit Ethernet PCIe-netwerkkaart adapter - PoE/PSE
ST2000PEXPSE
Dual Port PCI Express Gigabit Ethernet PCIe-netwerkkaart adapter - PoE/PSE

Voeg twee Power-over-Ethernet Gigabit-poorten toe aan een PCI Express-computer

181,99 € exc BTW
220,21 € inc BTW
Twee-poort ExpressCard Gigabit Laptop Ethernet Netwerkkaart Adapter
EC2000S
Twee-poort ExpressCard Gigabit Laptop Ethernet Netwerkkaart Adapter

Voeg 2 Gigabit Ethernet-poorten toe aan uw laptop via een enkele ExpressCard-slot

203,99 € exc BTW
246,83 € inc BTW
1-poort PCI Express 10/100 Ethernet Netwerkkaart Adapter
PEX100S
1-poort PCI Express 10/100 Ethernet Netwerkkaart Adapter

Voeg een 10/100 Mbit/s Ethernetpoort toe aan een desktopcomputer via een PCI Express-slot

20,99 € exc BTW
25,40 € inc BTW
1-poort PCI 10/100/1000 32-bit Gigabit Ethernet Netwerk-adapterkaart
ST1000BT32
1-poort PCI 10/100/1000 32-bit Gigabit Ethernet Netwerk-adapterkaart

Voeg een 10/100/1000 Mbit/s Ethernet-poort toe aan een pc via een PCI-slot

15,99 € exc BTW
19,35 € inc BTW

Accessoires