StarTech.com

1 poorts PCIe 4 speed 5GBASE-T/NBASE T Ethernet netwerkkaart

Voeg een Ethernet-poort toe aan een pc client, server of werkstation met ondersteuning van vier netwerksnelheden 5G/2,5G/1G/100Mbps

Productcode: ST5GPEXNB

  • Voordelige en veelzijdige Ethernet-verbindingen die vier netwerksnelheden ondersteunen: 5 G, 2,5 G, 1 G en 100 Mbps
  • Bereikt snelheden tot 2,5 Gbps en 5 Gbps op uw bestaande Cat5e bekabelingsinfrastructuur
  • Voldoet aan 5GBase-T en NBASE-T (Draft IEEE802.3bz) specificaties
Bekijk meer
  • Compatibel met Windows®, macOS, Linux®
  • Ondersteunt 9k jumboframes
268,99 € EUR exc BTW
325,48 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type PCI Express
Chipsetcode Tehuti - TN4010
Marvell - 88E2010P
Industriestandaarden IEEE 802.3bz (NBase-T)
IEEE 802.3ab (1000Base-T)
IEEE 802.3u (100BASE-TX)
802.3ad (Link Aggregation)
IEEE 802.1Q (VLAN tagging)
PCI Express Rev 2.0
Interface RJ45 (gigabit Ethernet)
Kaarttype Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Poorten 1
Prestaties
Auto MDIX Ja
Compatibele netwerken 5G/2.5G/1G/100 Mbps
Full duplex ondersteuning Ja
Jumbo Frame Support 9K max.
Maximale overdrachtsnelheid 5 Gbit/s
Ondersteunde protocollen IEEE 802.3ad (Link aggregation)
IEEE 802.1q (VLAN tagging)
Promiscuous Mode Ja
PXE Nee
Connector(en)
Externe poorten 1 - RJ-45 Vrouwelijk
Type connector(en) 1 - PCI Express x4 Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 7, 8, 10
Windows® Server 2008 R2
Windows® Server 2012 R2
Windows® Server 2016
Windows® Server 2019
Mac OS® 10.12 tot 10.14
Linux 2.6.32 - alleen 4.x LTS versies
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Verbinding snelheid
1 - Verbinding/activiteit
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Vochtigheid 10% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 12 cm [4.7 in]
Gewicht product 138 g [4.9 oz]
Hoogte product 2 cm [0.8 in]
Kleur Zwart
Lengte product 80 mm [3.1 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17 cm [6.7 in]
Package Width 14.2 cm [5.6 in]
Verzendgewicht (verpakt) 55 g [1.9 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - netwerkkaart
1 - low-profile montagesteun
1 - Driver-CD
1 - handleiding
Auto-Negotiation Ja

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 7, 8, 10
Windows® Server 2008 R2
Windows® Server 2012 R2
Windows® Server 2016
Windows® Server 2019
Mac OS® 10.12 tot 10.14
Linux 2.6.32 - alleen 4.x LTS versies

Certificaties

Verwante producten

4 poorts gigabit ethernet netwerkkaart -  PCI Express - Intel 1350 NIC
ST4000SPEXI
4 poorts gigabit ethernet netwerkkaart - PCI Express - Intel 1350 NIC

Voeg vier gigabit Ethernetpoorten toe aan een client, server of werkstation via één PCI Express-sleuf

362,99 € exc BTW
439,22 € inc BTW
PCI Express 10 gigabit Ethernet glasvezelnetwerkkaart met open SFP+ - PCIe x4 10 Gb NIC SFP+ adapter
PEX10000SFP
PCI Express 10 gigabit Ethernet glasvezelnetwerkkaart met open SFP+ - PCIe x4 10 Gb NIC SFP+ adapter

Kies de juiste schaal voor uw netwerkprestatie met uw favoriete 10 Gb SFP+ transceiver en sluit uw PCIe-server aan op een 10 gigabit glasvezelnetwerk

308,99 € exc BTW
373,88 € inc BTW
1 poorts gigabit ethernet netwerkkaart -  PCI Express - Intel 1210 NIC
ST1000SPEXI
1 poorts gigabit ethernet netwerkkaart - PCI Express - Intel 1210 NIC

Voeg gigabit Ethernet toe aan een client, server of werkstation via een PCI Express-sleuf

41,99 € exc BTW
50,81 € inc BTW
2-poorts PCI Express (PCIe x4) gigabit ethernet server netwerk- adapter kaart - Intel i350 NIC
ST2000SPEXI
2-poorts PCI Express (PCIe x4) gigabit ethernet server netwerk- adapter kaart - Intel i350 NIC

Voeg twee Gigabit Ethernet-poorten toe aan een computer, server of werkstation via een PCI Express-slot

181,99 € exc BTW
220,21 € inc BTW
1-Poort PCIe 10GBase-T / NBASE-T Ethernet netwerkkaart
ST10GSPEXNB
1-Poort PCIe 10GBase-T / NBASE-T Ethernet netwerkkaart

Voeg een Ethernetpoort toe aan een server of werkstation, met ondersteuning van vijf netwerksnelheden: 10 G/5 G/2,5 G/1 G/100 Mbps

258,99 € exc BTW
313,38 € inc BTW
1-poort PCI Express PCIe gigabit NIC-serveradapter-netwerkkaart - low-profile
ST1000SPEX2L
1-poort PCI Express PCIe gigabit NIC-serveradapter-netwerkkaart - low-profile

Voeg een 10/100/1000 Mbit/s Ethernet-poort toe aan een pc via een PCI Express-slot

27,99 € exc BTW
33,87 € inc BTW
1-poort PCI Express PCIe gigabit netwerkserver NIC-kaart - dubbelprofiel
ST1000SPEX2
1-poort PCI Express PCIe gigabit netwerkserver NIC-kaart - dubbelprofiel

Voeg een 10/100/1000 Mbit/s Ethernet-poort toe aan een pc via een PCI Express-slot

27,99 € exc BTW
33,87 € inc BTW

Accessoires