StarTech.com

PCI Express 10 gigabit Ethernet glasvezelnetwerkkaart met open SFP+ - PCIe x4 10 Gb NIC SFP+ adapter

Kies de juiste schaal voor uw netwerkprestatie met uw favoriete 10 Gb SFP+ transceiver en sluit uw PCIe-server aan op een 10 gigabit glasvezelnetwerk

Productcode: PEX10000SFP

  • Sneller netwerken met tot 10 Gbps via glasvezelkabels
  • Brede SFP+ compatibiliteit en voldoet aan de meeste 10 gigabit SFP+ modules (10GBASE-LR/SR/LRM)
  • Lager stroomverbruik (4,12 W max) dan de meeste vergelijkbare kaarten, met een energiezuinige chipset
Bekijk meer
  • Virtualisatie (VMWare® ESXi en Microsoft Hyper-V®) en iSCSI ondersteuning
  • Voldoet aan IEEE 802.3ae (alleen 10GBASE-LR/SR) en IEEE 802.3aq (10GBASE-LRM)
  • Tot 16K Jumbo Frame ondersteuning
  • Ondersteunt 802.3ad (Link Aggregation) en 802.1Q (VLAN Tagging)
  • Voldoet aan PCI Express Rev 2.0 specificatie, met een PCIe x4 (of hogere) sleuf
  • Ondersteunt Checksum Offload (IP, TCP, UDP) en Large Send Offload
  • Ondersteunt PCI Message Signaled Interrupt (MSI)
  • Geconfigureerd met standard-profile bracket, low-profile-/halfhoge bracket meegeleverd, ideaal voor de installatie in 1U servers en in een rek te monteren applicaties
308,99 € EUR exc BTW
373,88 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type PCI Express
Chipsetcode Tehuti - TN4010
AMCC - QT2025
Industriestandaarden IEEE 802.3ae (alleen 10GBASE-LR/SR), IEEE 802.3aq (10GBASE-LRM)
PCI Express Rev 2.0
Interface Glasvezel (10 gigabit Ethernet)
Kaarttype Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Poorten 1
Prestaties
Compatibele netwerken 10 Gbps
Full duplex ondersteuning Ja
Jumbo Frame Support 16K max.
Maximale overdrachtsnelheid 20.000 Mbps (20 Gbps) - full-duplex
MTBF 38.400 uur
Ondersteunde protocollen IEEE 802.3ad (Link Aggregation)
IEEE 802.1Q (VLAN Tagging)
IEEE 802.1P (Layer 2 Priority Encoding)
IEEE 802.3x (2005 Flow Control Support)
RFC 2819 (RMON MIB Statistics)
Connector(en)
Externe poorten 1 - SFP+ sleuf Vrouwelijk
Type connector(en) 1 - PCI Express x4 Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® 10.10.3 tot 10.14
Linux® 2.6.24 tot 4.11.x Alleen LTS-versies
VMWare® ESXi 5.0/5.1/6.0/6.5
Microsoft Hyper-V®
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Overdrachtsnelheden en afstanden zijn afhankelijk van de gebruikt SFP (apart verkrijgbaar)
Systeem- en kabelvereisten PCI Express x4-sleuf verkrijgbaar
Niet compatibel met 10/100/1000 Mbps SFP transceivers, 10 gigabit SFP+ transceiver vereist
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Verbinding/activiteit (groen)
Voeding
Vermogensopname 4.12W Max
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Vochtigheid 20~80% RV (Niet condenserend)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 18 mm [0.7 in]
Gewicht product 45 g [1.6 oz]
Hoogte product 12 cm [4.7 in]
Lengte product 84 mm [3.3 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 14.4 cm [5.7 in]
Package Width 17.3 cm [6.8 in]
Verzendgewicht (verpakt) 145 g [5.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 1-poorts PCI Express 10GBase-LR/SR/LRM glasvezelnetwerkkaart
1 - Low-profile-bracket
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® 10.10.3 tot 10.14
Linux® 2.6.24 tot 4.11.x Alleen LTS-versies
VMWare® ESXi 5.0/5.1/6.0/6.5
Microsoft Hyper-V®

Certificaties

Verwante producten

PCI Express gigabit Ethernet glasvezelnetwerkkaart met open SFP - PCIe SFP-netwerkkaartadapter NIC
PEX1000SFP2
PCI Express gigabit Ethernet glasvezelnetwerkkaart met open SFP - PCIe SFP-netwerkkaartadapter NIC

Sluit een op PCI Express gebaseerde desktop of in een rack gemonteerde pc direct aan op een glasvezelnetwerk en gebruik de door u gewenste gigabit SFP

226,99 € exc BTW
274,66 € inc BTW
PCI Express (PCIe) gigabit Ethernet Multimode SC glasvezel netwerkkaart adapter NIC - 550 m
PEX1000MMSC2
PCI Express (PCIe) gigabit Ethernet Multimode SC glasvezel netwerkkaart adapter NIC - 550 m

Sluit een PCI Express-desktop of in een rek te monteren pc direct aan op een gigabit multimode SC-glasvezelnetwerk

226,99 € exc BTW
274,66 € inc BTW
MSA conform SFP+ transceiver module - 10GBASE-T
SFP10GBTST
MSA conform SFP+ transceiver module - 10GBASE-T

10 Gbps | koper | RJ45 | 30 m | Levenslange garantie

565,99 € exc BTW
684,85 € inc BTW

Accessoires