StarTech.com

Thunderbolt 3 naar 10GbE glasvezel netwerk - behuizing - 4 poorts open SFP+

Met deze Thunderbolt 3-netwerkadapter kunt u uw Thunderbolt 3-geschikt apparaat met een 10GbE netwerk verbinden via een PCIe-uitbreidingschassis

Productcode: BNDTB410GSFP

  • Verkrijg de verhoogde bandbreedte, snelheid, betrouwbaarheid en veiligheid van een 10 GbE NIC door middel van de Thunderbolt 3-poort van uw computer
  • Upgrade uw randapparatuur zonder uw chassis te moeten upgraden door enkel uw PCIe NIC-kaart uit te wisselen
  • Installeer de PCIe-kaart gemakkelijk met enkel een schroevendraaier
1 007,99 € EUR exc BTW
1 219,67 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type PCI Express
Thunderbolt 3
Chipsetcode Chassis: Intel - Alpine Ridge DSL6540
PCIe Card: Intel - XL710
Geluidsniveau 24.55 dB
Industriestandaarden IEEE 802.3ae (alleen 10GBASE-LR/SR)
PCI Express Rev 3.0, met een PCIe x8 (of hoger) sleuf
Thunderbolt 3
Interface Glasvezel (10 gigabit Ethernet)
ThunderBolt
Kaarttype Standaard
Lagertype ventilator Hulslager
Luchtverplaatsing 14.06 CFM
Poorten 7
Ventilator(en) Ja
Ventilatoren 1 - 92 mm
Prestaties
Bandbreedte 3.94 GB/s (x4 PCIe 3.0 )
Compatibele netwerken 10 Gbps
Full duplex ondersteuning Ja
Jumbo Frame Support 9K max.
Maximale overdrachtsnelheid Chassis: 40 Gbps (Thunderbolt 3)
PCIe-kaart: 20 Gbps - full-duplex
Ondersteunde protocollen IEEE 802.3ad (Link Aggregation)
IEEE 802.3x (Flow Control Support)
IEEE 802.1Q (VLAN tagging)
Type en snelheid Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
Connector(en)
Externe poorten 2 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Vrouwelijk
1 - DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk
Interne poorten 1 - PCI Express x16 Vrouwelijk
4 - SFP+ sleuf Vrouwelijk
Type connector(en) 1 - PCI Express x8 Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
(Windows stuurprogramma's worden alleen in 64 bit ondersteund)
Linux 2.6.24 naar 4.11.x (enkel 64-bit)< Alleen LTS-versies
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Het uitbreidingschassis ondersteunt geen videokaarten.
Dit uitbreidingschassis biedt geen volledige Power Delivery, maar een vermogen van 15 W, waardoor sommige laptops, zoals de MacBook Pro, langzaam worden opgeladen. Na aansluiting van het dock op uw hostlaptop kan er een laadpictogram op uw laptopscherm verschijnen. Het laadvermogen is slechts voldoende om uw laptop in de slaapstand op te laden, en het opladen zal langere tijd nodig hebben.
5K wordt alleen ondersteund met een Thunderbolt 3 5K scherm. DisplayPort 5K beeldschermen zijn niet geschikt voor dit uitbreidingschassis.
Een voor 4K geschikt scherm is vereist voor 4K x 2K resolutie (4K is ook bekend als 4K x 2K).
Bepaalde schermen kunnen beperkt zijn tot 4K bij 30 Hz bij aansluiting via DisplayPort. Tot deze schermen behoren o.a. de volgende modellen: Dell P2715Q, Viewsonic VX2475Smhl-4K, Philips 288P6LJEB, LG 31MU97C-B, Asus PB287Q (deze modellen moeten worden ingesteld op 4K bij 30 Hz).
Voor aansluiting van een scherm op een van de Thunderbolt 3 USB-C poorten kan een USB-C videoadapter noodzakelijk zijn afhankelijk van de input van uw scherm.
Secundaire Thunderbolt 3 poort kan ook worden gebruikt voor de aansluiting van USB 3.1 (10 Gbps) USB-Type C apparaten, zoals USB 3.1 hubs. Neerwaarts compatibel met USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) en USB 2.0.
Systeem- en kabelvereisten Met Thunderbolt 3 uitgeruste computer met een Thunderbolt 3 poort.
Indicatoren
LED-indicatoren 4 - Verbinding/activiteit (groen)
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 2A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype N
Uitgangsspanning 12V DC
Uitgangsstroom 5.417A
Vermogensopname 65
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur Chassis: 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
PCIe Card: 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Opslagtemperatuur Chassis: -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
PCIe Card: -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid 20% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 14.2 cm [5.6 in]
Gewicht product 1.6 kg [3.6 lb]
Hoogte product 82 mm [3.2 in]
Kabellengte 500 mm [19.7 in]
Kleur Zwart
Lengte product 28 cm [11 in]
Type behuizing Aluminium en staal
Verpakkingsinformatie
Package Height 14.5 cm [5.7 in]
Package Length 36 cm [14.2 in]
Package Width 29 cm [11.4 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 3.6 kg [8 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Thunderbolt 3 PCIe uitbreidingschassis
1 - thunderbolt 3-kabel
4 - rubberen voetjes
1 - netwerkkaart
1 - universele voedingsadapter (N-A/JP, VK, EU, ANZ)
2 - verkorte handleidingen

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
(Windows stuurprogramma's worden alleen in 64 bit ondersteund)
Linux 2.6.24 naar 4.11.x (enkel 64-bit)< Alleen LTS-versies

Certificaties

Verwante producten

PCI Express naar 2 PCI & 2 PCIe uitbreidingsbehuizingssysteem - volle lengte
PEX2PCIE4L
PCI Express naar 2 PCI & 2 PCIe uitbreidingsbehuizingssysteem - volle lengte

Voeg twee PCI en twee PCI Express uitbreidingskaart-sleuven toe aan uw desktopcomputer

502,99 € exc BTW
608,62 € inc BTW
PCI Express to 4 Slot PCI Expansion System
PEX2PCI4
PCI Express naar 4-slot PCI Uitbreidingssysteem

Voeg 4 extra externe PCI-slots toe aan een desktopcomputer

418,99 € exc BTW
506,98 € inc BTW

Accessoires