Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

1 m Cisco-compatibele SFP+ 10-gigabit Ethernet (10GbE) passieve Twinax direct aansluitbare kabel

Productcode: SFPCMM1M

Sluit 10GbE SFP+ netwerkapparaten aan met deze hoogwaardige SFP-H10GB-CU1M-vervangingskabel

Eigenschappen
  • Compatibel met Cisco-apperatuur

  • Voldoet aan SFP+ MSA Multi-Source Agreement-normen

  • Ondersteunt 1x, 2x, 4x en 8x Fiber Channel-datasnelheden

Meer functies . . .
  • Voldoet aan SFF 8431-connectornormen

  • 0,05 mm², 100 ohm impedantie

  • Ondersteunt multi-gigabit-datasnelheden tot 10,5 Gbps

  • Hot-swappable met glasvezelmodules

  • Laag energieverbruik < 0,5 W

  • Snel verwijderbare, vastklikkende SFP+-connectors

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

CPNL BUYDNL BECHNL ACENL YORC
INGNL TEDANL
Beschikbaar in
57,99 € EUR exc BTW
70,17 € inc BTW

ID: SFPCMM1M

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

De SFPCMM1M Cisco-compatibele, 1 m lange SFP+-kabel is een tijdens gebruik, direct aansluitbare kabel, die 10 gigabit Ethernet- en Fiber Channel-applicaties ondersteunt die op (Small Form Factor Pluggable) SFP+-poorten zijn aangesloten.

Ontworpen voor high-speedverbindingen over korte afstanden is deze Twinax-kabel met laag vermogen en lage latentie een voordelig alternatief voor glasvezelkabels en bestemd voor toepassingen op korte afstand zoals punt-naar-punt-netwerkschakelaar-/serverbindingen in 1 of meerdere rekken.

Deze 10GBASE-CU SFP+-kabel wordt gedekt door onze tweejarige garantie en voldoet aan MSA (Multi-Source Agreement)-normen, en is dus een betrouwbare vervangende SFP-H10GB-CU1M-kabel.

StarTech.com Voordeel
  • Voordelig alternatief voor glasvezelmodules
  • Gegarandeerde betrouwbaarheid
Toepassingen
  • Geschikt voor 10 Gb Ethernet- en Fiber Channel-applicaties
  • Punt-naar-punt-netwerkschakelaar-/serverbindingen in 1 of meerdere rekken (Storage Area Networks (SAN), Network Attached Storage (NAS), opslagservers etc.)
Productnummers
Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Impedantie 100 Ohm
Connector(en)
Connector A 1 - SFP+ Vergrendelbaar Stekker
Connector B 1 - SFP+ Vergrendelbaar Stekker
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C
Opslagtemperatuur -40°C to 80°C
Fysieke eigenschappen
Breedte product 14 mm [0.6 in]
Draaddikte 30 AWG
Gewicht product 72 g [2.5 oz]
Hoogte product 12 mm [0.5 in]
Kabellengte 1 m [3.3 ft]
Lengte product 1 m [3.3 ft]
Verpakkingsinformatie
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 80 g [2.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 1 m SFP+ 10-gigabit Ethernet (10GbE) Twinax-kabel
Certificaties
2 m Cisco-compatibele SFP+ 10-gigabit Ethernet (10GbE) passieve Twinax direct aansluitbare kabel
SFPCMM2M

2 m Cisco-compatibele SFP+ 10-gigabit Ethernet (10GbE) passieve Twinax direct aansluitbare kabel

Sluit 10GbE SFP+ netwerkapparaten aan met deze hoogwaardige SFP-H10GB-CU2M-vervangingskabel

67,99 € exc BTW
82,27 € inc BTW

3 m Cisco-compatibele SFP+ 10-gigabit Ethernet (10GbE) passieve Twinax direct aansluitbare kabel
SFPCMM3M

3 m Cisco-compatibele SFP+ 10-gigabit Ethernet (10GbE) passieve Twinax direct aansluitbare kabel

Sluit 10GbE SFP+ netwerkapparaten aan met deze hoogwaardige SFP-H10GB-CU3M-vervangingskabel

77,99 € exc BTW
94,37 € inc BTW

5 m Cisco-compatibele SFP+ 10-gigabit Ethernet (10GbE) passieve Twinax direct aansluitbare kabel
SFPCMM5M

5 m Cisco-compatibele SFP+ 10-gigabit Ethernet (10GbE) passieve Twinax direct aansluitbare kabel

Sluit 10GbE SFP+ netwerkapparaten aan met deze hoogwaardige SFP-H10GB-CU5M-vervangingskabel

115,99 € exc BTW
140,35 € inc BTW

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.