StarTech.com

QSFP+ DAC Breakout Twinax kabel - MSA conform - 1 m

QSFP+ kabel | koper | 40 Gbps | Direct Attach Breakout | passief | levenslange garantie

Productcode: QSFP4SFPPC1M

  • Levert betrouwbare koperen 40 GbE Ethernet verbindingen
  • StarTech.com SFP kabels worden gedekt door een levenslange garantie
  • Gebruikt een voordelige alternatieve bekabeling voor glasvezelinstallaties
Bekijk meer
  • Voldoet aan Multi-Source Agreement (MSA) industrienormen
  • Laag energieverbruik van minder dan 1 W
  • Hot-swappable
212,99 € EUR exc BTW
257,72 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand MSA Compliant
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Compatibele netwerken 40 Gbps
Impedantie 100 Ohm
Maximale overdrachtsnelheid 40 Gbps voor QSFP+ / 10 Gbps voor SFP+
Connector(en)
Connector A 1 - QSFP+ Vergrendelbaar Stekker
Connector B 4 - SFP+ Vergrendelbaar Stekker
Voeding
Vermogensopname < 0.1 W (per end)
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 30 AWG
Kabellengte 1 m [3.3 ft]
Kleur Zwart
Verpakkingsinformatie
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 23 cm [9.1 in]
Package Width 20.7 cm [8.1 in]
Verzendgewicht (verpakt) 80 g [2.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - QSFP+ naar 4x SFP+ kabel
Breedte product 14 mm [0.6 in]
Gewicht product 238 g [8.4 oz]
Hoogte product 1.2 cm [0.5 in]
Lengte product 1 m [3.3 ft]
Type kabel Passive Copper Cable

Certificaties

Verwante producten

QSFP+ DAC Breakout Twinax kabel - MSA conform - 2 m
QSFP4SFPPC2M
QSFP+ DAC Breakout Twinax kabel - MSA conform - 2 m

QSFP+ kabel | koper | 40 Gbps | Direct Attach Breakout | passief | levenslange garantie

252,99 € exc BTW
306,12 € inc BTW
QSFP+ DAC Breakout Twinax kabel - MSA conform - 3 m
QSFP4SFPPC3M
QSFP+ DAC Breakout Twinax kabel - MSA conform - 3 m

QSFP+ kabel | koper | 40 Gbps | Direct Attach Breakout | passief | levenslange garantie

285,99 € exc BTW
346,05 € inc BTW