StarTech.com

Juniper QFX-QSFP-DAC-1M compatibel - QSFP+ DAC kabel - 1 m

QSFP+-kabel | koper | 40 Gbps | Direct Attach | passief | levenslange garantie

Productcode: QFXQSFPDAC1M

  • Gegarandeerd 100% compatibel met Juniper QFX-QSFP-DAC-1M
  • StarTech.com SFP kabels worden gedekt door een levenslange garantie
  • Gebruikt een voordelige alternatieve bekabeling voor glasvezelinstallaties
Bekijk meer
  • Voldoet aan Multi-Source Agreement (MSA) industrienormen
  • Laag energieverbruik van minder dan 0,1 W
  • Hot-swappable
175,99 € EUR exc BTW
212,95 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Juniper
Type kabel Passive Copper Cable
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Compatibele netwerken 40 Gbps
Maximale overdrachtsnelheid 40 Gbps
Connector(en)
Connector A 1 - QSFP+ Vergrendelbaar Stekker
Connector B 1 - QSFP+ Vergrendelbaar Stekker
Voeding
Vermogensopname < 0.1 W (per end)
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Fysieke eigenschappen
Kabellengte 1 m [3.3 ft]
Kleur Zwart
Verpakkingsinformatie
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 32.5 cm [12.8 in]
Package Width 25 cm [9.8 in]
Verzendgewicht (verpakt) 148 g [5.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - QSFP+ kabel
Breedte product 18 mm [0.7 in]
Draaddikte 30 AWG
Gewicht product 130 g [4.6 oz]
Hoogte product 1.3 cm [0.5 in]
Impedantie 100 Ohm
Lengte product 1 m [3.3 ft]

Certificaties

Verwante producten

Juniper EX-QSFP-40 GbE-DAC50CM compatibel - QSFP+ DAC Twinax kabel - 0,5 m
EXQSFP4050CM
Juniper EX-QSFP-40 GbE-DAC50CM compatibel - QSFP+ DAC Twinax kabel - 0,5 m

QSFP+-kabel | koper | 40 Gbps | Direct Attach | passief | levenslange garantie

136,99 € exc BTW
165,76 € inc BTW
Juniper QFX-QSFP-DAC-3M compatibel - QSFP+ DAC Twinax kabel - 3 m
QFXQSFPDAC3M
Juniper QFX-QSFP-DAC-3M compatibel - QSFP+ DAC Twinax kabel - 3 m

QSFP+-kabel | koper | 40 Gbps | Direct Attach | passief | levenslange garantie

196,99 € exc BTW
238,36 € inc BTW