StarTech.com

Juniper EX-QSFP-40 GbE-DAC50CM compatibel - QSFP+ DAC Twinax kabel - 0,5 m

QSFP+-kabel | koper | 40 Gbps | Direct Attach | passief | levenslange garantie

Productcode: EXQSFP4050CM

  • Gegarandeerd 100% compatibel met Juniper EX-QSFP-40GE-DAC50CM
  • Gebruikt een voordelige alternatieve bekabeling voor glasvezelinstallaties
  • Voldoet aan Multi-Source Agreement (MSA) industrienormen
Bekijk meer
  • Laag energieverbruik van minder dan 0,5 W
  • SFP kabels van StarTech.com worden gedekt door een levenslange garantie
136,99 € EUR exc BTW
165,76 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Juniper
Industriestandaarden IEEE 802.3ba 40GBASE-T
Type kabel Passive Copper Cable
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Compatibele netwerken 40 Gbps
Maximale overdrachtsnelheid 40 Gbps
Connector(en)
Connector A 1 - QSFP+ Vergrendelbaar Stekker
Connector B 1 - QSFP+ Vergrendelbaar Stekker
Voeding
Vermogensopname < 0.5 W (per end)
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Fysieke eigenschappen
Kabellengte 0.5 m [1.6 ft]
Kleur Zwart
Verpakkingsinformatie
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 32.5 cm [12.8 in]
Package Width 25 cm [9.8 in]
Verzendgewicht (verpakt) 116 g [4.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - QSFP+ kabel
Breedte product 18 mm [0.7 in]
Draaddikte 30 AWG
Gewicht product 100 g [3.5 oz]
Hoogte product 1.3 cm [0.5 in]
Impedantie 100 Ohm
Lengte product 5 m [16.4 ft]

Certificaties

Verwante producten

Juniper QFX-QSFP-DAC-1M compatibel - QSFP+ DAC kabel - 1 m
QFXQSFPDAC1M
Juniper QFX-QSFP-DAC-1M compatibel - QSFP+ DAC kabel - 1 m

QSFP+-kabel | koper | 40 Gbps | Direct Attach | passief | levenslange garantie

140,99 € exc BTW
170,60 € inc BTW
Juniper QFX-QSFP-DAC-3M compatibel - QSFP+ DAC Twinax kabel - 3 m
QFXQSFPDAC3M
Juniper QFX-QSFP-DAC-3M compatibel - QSFP+ DAC Twinax kabel - 3 m

QSFP+-kabel | koper | 40 Gbps | Direct Attach | passief | levenslange garantie

158,99 € exc BTW
192,38 € inc BTW