StarTech.com

MSA conform QSFP+ DAC kabel Twinax kabel - 7m

QSFP+ kabel | koper | 40 Gbps | Direct Attach | passief | levenslange garantie

Productcode: QSFP40GAC7M

  • Biedt betrouwbare 40 GbE verbindingen voor 40GBASE-T conforme netwerken
  • StarTech.com SFP kabels worden gedekt door een levenslange garantie
  • Gebruikt een voordelige alternatieve bekabeling voor glasvezelinstallaties
Bekijk meer
  • Vervult of overtreft OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
  • Laag energieverbruik van minder dan 0,7 W
  • Hot-swappable
769,99 € EUR exc BTW
931,69 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand MSA Compliant
Type kabel Active Copper Cable
Prestaties
Compatibele netwerken 40 Gbps
Maximale overdrachtsnelheid 40 Gbps
Connector(en)
Connector A 1 - QSFP+ Vergrendelbaar Stekker
Connector B 1 - QSFP+ Vergrendelbaar Stekker
Voeding
Vermogensopname < 0.7 W (per end)
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Fysieke eigenschappen
Kabellengte 7 m [23 ft]
Kleur Zwart
Verpakkingsinformatie
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 33.5 cm [13.2 in]
Package Width 28 cm [11 in]
Verzendgewicht (verpakt) 504 g [17.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - QSFP+ kabel
Breedte product 14 mm [0.6 in]
Draaddikte 24 AWG
Gewicht product 490 g [17.3 oz]
Hoogte product 1.2 cm [0.5 in]
Impedantie 100 Ohm
Lengte product 6.9 m [22.6 ft]
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride

Certificaties