StarTech.com

HP JD096C compatibel - 10 GbE SFP+ DAC kabel - 1,2 m

SFP+ kabel | koper | 10 Gbps | Direct Attach | Passief | levenslange garantie

Productcode: JD096CST

  • Gegarandeerd 100% compatibel met HP JD096C
  • StarTech.com SFP kabels worden gedekt door een levenslange garantie
  • Gebruikt een voordelige alternatieve bekabeling voor glasvezelinstallaties
Bekijk meer
  • Voldoet aan Multi-Source Agreement (MSA) industrienormen
  • Laag energieverbruik van minder dan 0,1 W
  • Hot-swappable
47,99 € EUR exc BTW
58,07 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand HP®
Type kabel Passive Copper Cable
Prestaties
Compatibele netwerken 10 Gbps
Maximale overdrachtsnelheid 10 Gbit/s
Connector(en)
Connector A 1 - SFP+ Vergrendelbaar Stekker
Connector B 1 - SFP+ Vergrendelbaar Stekker
Voeding
Vermogensopname < 0.1 W (per end)
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Fysieke eigenschappen
Kabellengte 1.2 m [3.9 ft]
Kleur Zwart
Verpakkingsinformatie
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 23 cm [9.1 in]
Package Width 20.7 cm [8.1 in]
Verzendgewicht (verpakt) 82 g [2.9 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - sfp+-kabel
Breedte product 14 mm [0.6 in]
Draaddikte 30 AWG
Gewicht product 75 g [2.6 oz]
Hoogte product 1.2 cm [0.5 in]
Impedantie 100 Ohm
Lengte product 1.2 m [3.9 ft]
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride

Certificaties

Verwante producten

HP J9283B compatibel - 10 GbE SFP+ DAC kabel - 3 m
J9283BST
HP J9283B compatibel - 10 GbE SFP+ DAC kabel - 3 m

SFP+-kabel | koper | 10 Gbps | Direct Attach | passief | levenslange garantie

66,99 € exc BTW
81,06 € inc BTW
HP J9285B compatibel SFP+ DAC kabel - 7 m
J9285BST
HP J9285B compatibel SFP+ DAC kabel - 7 m

SFP+-kabel | koper | 10 Gbps | Direct Attach | passief | levenslange garantie

95,99 € exc BTW
116,15 € inc BTW
HP JD095C compatibel - 10 GbE SFP+ DAC kabel - 0,65 m
JD095CST
HP JD095C compatibel - 10 GbE SFP+ DAC kabel - 0,65 m

SFP+-kabel | koper |10 Gbps | Direct Attach | passief | levenslange garantie

47,99 € exc BTW
58,07 € inc BTW
HP J9281B compatibel - SFP+ DAC kabel  - Twinax - 1 m
J9281BST
HP J9281B compatibel - SFP+ DAC kabel - Twinax - 1 m

SFP+ kabel | koper | 10 Gbps | Direct Attach| passief | levenslange garantie

52,99 € exc BTW
64,12 € inc BTW
HP JD097C compatibel - SFP+ DAC Twinax kabel - 3m
JD097CST
HP JD097C compatibel - SFP+ DAC Twinax kabel - 3m

SFP+-kabel | koper |10 Gbps | Direct Attach | passief | levenslange garantie

63,99 € exc BTW
77,43 € inc BTW
HP JG081C compatibel SFP+ DAC Twinax kabel - 5 m
JG081CST
HP JG081C compatibel SFP+ DAC Twinax kabel - 5 m

SFP+ kabel | koper |10 Gbps | Direct Attach | passief | levenslange garantie

76,99 € exc BTW
93,16 € inc BTW