StarTech.com

Cisco SFP-H10GB-CU50M compatibel - SFP+ DAC kabel - 0,5 m

SFP+ kabel | 10 Gbps | Direct Attach | passief | levenslange garantie

Productcode: SFPH10GBC05M

  • Gegarandeerd 100% compatibel met Cisco SFP-H10GB-CU1M
  • StarTech.com SFP kabels worden gedekt door een levenslange garantie
  • Gebruikt een voordelige alternatieve bekabeling voor glasvezelinstallaties
Bekijk meer
  • Voldoet aan Multi-Source Agreement (MSA) industrienormen
  • Laag energieverbruik van minder dan 0,5 W
  • Hot-swappable
50,99 € EUR exc BTW
61,70 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Cisco®
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Compatibele netwerken 10 Gbps
Impedantie 100 Ohm
Maximale overdrachtsnelheid 10 Gbit/s
Connector(en)
Connector A 1 - SFP+ Vergrendelbaar Stekker
Connector B 1 - SFP+ Vergrendelbaar Stekker
Voeding
Vermogensopname < 0.5 W (per end)
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 30 AWG
Kabellengte 0.5 m [1.6 ft]
Kleur Zwart
Verpakkingsinformatie
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 21.8 cm [8.6 in]
Package Width 19.7 cm [7.8 in]
Verzendgewicht (verpakt) 66 g [2.3 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - sfp+-kabel
Breedte product 14 mm [0.6 in]
Gewicht product 57 g [2 oz]
Hoogte product 1.2 cm [0.5 in]
Lengte product 50 cm [19.7 in]
Type kabel Passive Copper Cable

Certificaties

Verwante producten

Cisco SFP-H10GB-CU1-5M compatibel - SFP+ DAC kabel - 1,5 m
SFPH10GBCU15
Cisco SFP-H10GB-CU1-5M compatibel - SFP+ DAC kabel - 1,5 m

SFP+ kabel | koper | 10 Gbps | Direct Attach | passief | levenslange garantie

73,99 € exc BTW
89,53 € inc BTW
Cisco SFP-H10GB-CU2-5M compatibel SFP+ DAC Twinax kabel - 2.5 m
SFPH10GBCU25
Cisco SFP-H10GB-CU2-5M compatibel SFP+ DAC Twinax kabel - 2.5 m

SFP+ kabel | koper | 10 Gbps | Direct Attach | passief | levenslange garantie

77,99 € exc BTW
94,37 € inc BTW
Cisco SFP-H10GB-CU1-5M compatibel SFP+ DAC Twinax kabel - 6m
SFPH10GBCU6M
Cisco SFP-H10GB-CU1-5M compatibel SFP+ DAC Twinax kabel - 6m

SFP+ kabel | koper | 10 Gbps | Direct Attach | passief | levenslange garantie

158,99 € exc BTW
192,38 € inc BTW