StarTech.com

MSA conform SFP+ DAC Twinax kabel - 5m

SFP+-kabel | koper |10 Gbps | Direct Attach | passief | levenslange garantie

Productcode: SFP10GPC5M

  • StarTech.com SFP kabels worden gedekt door een levenslange garantie
  • Biedt betrouwbare 10 Gbps verbindingen voor 10GBASE-T conforme netwerken
  • Gebruikt een voordelige alternatieve bekabeling voor glasvezelinstallaties
Bekijk meer
  • Vervult of overtreft OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
  • Laag energieverbruik van minder dan 0,1 W
  • Hot-swappable
80,99 € EUR exc BTW
98,00 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand MSA Compliant
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Compatibele netwerken 10 Gbps
Impedantie 100 Ohm
Maximale overdrachtsnelheid 10 Gbit/s
Connector(en)
Connector A 1 - SFP+ Vergrendelbaar Stekker
Connector B 1 - SFP+ Vergrendelbaar Stekker
Voeding
Vermogensopname < 0.1 W (per end)
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 24 AWG
Kabellengte 5 m [16.4 ft]
Kleur Zwart
Verpakkingsinformatie
Package Height 6 mm [0.2 in]
Package Length 32.5 cm [12.8 in]
Package Width 25 cm [9.8 in]
Verzendgewicht (verpakt) 300 g [10.6 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - sfp+-kabel
Breedte product 14 mm [0.6 in]
Gewicht product 300 g [10.6 oz]
Hoogte product 1.2 cm [0.5 in]
Lengte product 5 m [16.4 ft]
Type kabel Passive Copper Cable

Certificaties

Verwante producten

MSA conform SFP+ DAC Twinax kabel  0,5 m
SFP10GPC05M
MSA conform SFP+ DAC Twinax kabel 0,5 m

SFP+-kabel | koper |10 Gbps | Direct Attach | passief | levenslange garantie

49,99 € exc BTW
60,49 € inc BTW
MSA conform SFP+  DAC Twinax kabel - 1m
SFP10GPC1M
MSA conform SFP+ DAC Twinax kabel - 1m

SFP+-kabel | koper |10 Gbps | Direct Attach | passief | levenslange garantie

49,99 € exc BTW
60,49 € inc BTW
MSA conform SFP+ DAC Twinax kabel - 2 m
SFP10GPC2M
MSA conform SFP+ DAC Twinax kabel - 2 m

SFP+-kabel | koper |10 Gbps | Direct Attach | passief | levenslange garantie

59,99 € exc BTW
72,59 € inc BTW
MSA conform SFP+ DAC Twinax kabel - 5m
SFP10GPC5M
MSA conform SFP+ DAC Twinax kabel - 5m

SFP+-kabel | koper |10 Gbps | Direct Attach | passief | levenslange garantie

80,99 € exc BTW
98,00 € inc BTW